Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
PRIEMYSELNÁ KOMUNIKÁCIA

OPC UA — Štruktúrované dáta až do cloudu

Komunikačný štandard založený na Ethernet OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) ponúka optimálne podmienky pre digitalizáciu. Ideálne pre komunikáciu medzi strojmi a vertikálne pripojenie k cloudu.

Prečo OPC UA

Na splnenie požiadaviek odvetvia zajtrajška sú potrebné konvergentné, zabezpečené siete typu end-to-end. Siete, ktoré sú flexibilne škálovateľné, dynamicky prispôsobiteľné a schopné prispôsobiť veľkému počtu používateľov s extrémne rýchlym časom odozvy. OPC UA je kľúčovou súčasťou dosiahnutia týchto cieľov.

Otvorený, platformovo neutrálny a flexibilne škálovateľný komunikačný štandard OPC UA obsahuje jedinečný informačný model. Vďaka svojim sémantickým schopnostiam OPC UA podporuje viac ako len prenos dát. Osvedčené mechanizmy ako autentifikácia, autorizácia a šifrovanie zaručujú bezpečnosť. Okrem toho sa pripravujú mechanizmy súvisiace s bezpečnosťou, ktoré umožňujú jednotnú bezpečnostnú komunikáciu s OPC UA. Okrem toho môže OPC UA bežať na existujúcej infraštruktúre PROFINET bez ohrozenia výkonu. Pre komunikáciu v reálnom čase na úrovni terénu spoločnosť Siemens kombinuje OPC UA s PROFINET v spoločnej sieti Industrial Ethernet. A spolieha sa na OPC UA ako rozhranie od riadiacej úrovne až po systémy SCADA, MES a ERP vyššej úrovne až po cloud.

Infografika: Priemyselný ethernet - jedna sieť pre všetko

Kľúčové výhody

Nezávislá integrácia dodávateľa

OPC UA umožňuje bezproblémovú komunikáciu medzi zariadeniami od rôznych dodávateľov a platforiem, čím zaisťuje flexibilné priemyselné pripojenie odolné pre budúcnosť.

Vstavané bezpečnostné prvky

Vďaka autentifikácii, podpisovaniu správ a šifrovaniu ponúka OPC UA silnú ochranu pre výmenu údajov a podporuje bezpečnú a spoľahlivú priemyselnú komunikáciu.

Škálovateľná komunikácia od konca do konca

OPC UA spája zariadenia na všetkých úrovniach automatizácie, od terénu po cloud, so sémantickými popismi údajov zaručujúcimi konzistentnú interpretáciu a efektívnu integráciu systému.

Vybrané funkcie

OPC UA s portálom TIA

S TIA Portal umožňuje OPC UA bezpečný prenos dát a integrované monitorovanie stroja. Global Discovery Server aktualizuje bezpečnostné certifikáty počas živej prevádzky. Alarmy & Conditions prenášajú upozornenia a správy o stave prostredníctvom predplatných systémov SCADA, ERP, MES a HMI bez potreby priameho rozhrania na TIA alebo SIMATIC.

Linková integrácia s OPC UA

Umožňuje nákladovo efektívnu integráciu linky s vysokou škálovateľnosťou, bezchybným uvedením do prevádzky a rýchlym testom prijatia z výroby. Vďaka medzinárodne definovaným sprievodným špecifikáciám OPC UA získate výhody z linkovej integrácie štandardizovaných dátových rozhraní a stavových modelov, čo vám umožní napríklad ľahko prispôsobiť rozhrania strojov a opätovne použiť moduly pre rôzne zariadenia.

Zistite, ako ostatní používajú OPC UA

Rosendahl Nextrom | Uľahčenie integrácie stroja s OPC UA

Rakúsky výrobca strojov Rosendahl Nextrom využíva OPC UA na integráciu svojich strojov do existujúcich systémov svojich zákazníkov. Komunikačný štandard, ktorý je neutrálny pre platformu a výrobcu, umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie rozhraní. Týmto spôsobom je spoločnosť Rosendahl Nextrom schopná skrátiť dobu uvedenia do prevádzky svojich strojov až o 30%.

Často kladené otázky

Objavte možnosti