Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo NX X Manufacturing CAM Standard?

NX X Manufacturing CAM Standard obsahuje automatizované hranolové programovanie dielov s 2,5-osovým frézovaním, tvorbou dier, sústružením a sondovaním na stroji. Vďaka automatickým pracovným postupom CAM je možné hranolové diely rýchlo naprogramovať a sú pripravené na prevádzku na stroji, čím sa čas nastavenia zníži až o 90%.

Kľúčové vlastnosti

2,5-osové frézovanie: Stroj s objemovým frézovaním umožňujúcim rýchlejšie programovanie hranolových dielov a obrábanie založené na funkciách automatizuje programovanie. Stratégie vysokorýchlostného obrábania môžu skrátiť čas obrábania až o 60% a viacdielne programovanie zvyšuje produktivitu.

Správa údajov: získať prístup k správe údajov CAM a umožniť správu cloudových súborov vrátane registrácie a odhlásenia výrobných súborov a kontroly revízií. Preskúmajte funkcie, ktoré pomáhajú identifikovať závislosti medzi konštrukčnými časťami a nastaveniami CAM, zatiaľ čo integrované diskusné vlákna a priradenia úloh podporujú vzájomnú spoluprácu medzi dizajnérmi a výrobcami.

Sústruženie: Efektívne obrábajte valcové diely na sústruhoch s jedným a dvojitým vretenom pomocou komplexných možností sústruženia. Stratégie hrubovania zahŕňajú operácie tváre, otáčania, otáčania dozadu, vyvrtávania a podrezania, zatiaľ čo techniky dokončovania zahŕňajú stratégie viacerých priechodov a obkladanie. Výroba otvorov zahŕňa bodové, vŕtanie, kĺtanie, štiepenie, lúhovanie a kohútiky, s drážkami, ktoré ponúkajú flexibilné riadenie sledovacieho bodu a závitovanie vonkajších a vnútorných priemerov.

Simulácia, následné spracovanie a dokumentácia obchodu: Použite animáciu cesty nástroja a postprocesor na generovanie G-kódu pripraveného na výrobu. Post Hub, cloudová knižnica s viac ako 1 000 postprocesormi, a Post Configurator umožňujú modifikáciu alebo vytváranie nových postprocesorov; nástroje na tvorbu obrábacích strojov a pracovné inštrukcie vytvárajú kinematické modely a vyvíjajú asociatívne pracovné pokyny.

Výrobné metriky sú založené na internom testovacom obrábaní alebo interných porovnávacích štúdiách.

Grafika frézovanej časti stroja.

Výhody NX X Manufacturing:

  • Programujte hranolové diely pomocou pokročilých nástrojov CAM prispôsobených vašim špecifickým výrobným potrebám
  • Znížte počiatočné náklady a zefektívnite nasadenie pomocou cloudovej technológie
  • Zvýšte produktivitu pomocou špičkových možností programovania CNC
  • Zlepšenie spolupráce medzi zainteresovanými stranami pomocou riešení typu cloud
  • Rozšírte funkčnosť svojich riešení pomocou Value Based Licensing hodnote

Prispôsobiteľné riešenie

Rozšírte funkciu pomocou NX X Manufacturing Value Based Licensing, aby ste mohli konfigurovať a prispôsobiť svoje riešenia vrátane:

  • Špecializované obrábacie schopnosti
  • Simulácia riadená G-kódom
  • Moderné riešenie pre následné spracovanie
  • Programovanie CAM podporované AI

Štandardné možnosti NX X Manufacturing CAM

Teamcenter Share: cloudová spolupráca

Optimalizujte celý výrobný proces pomocou Teamcenter Share, cloudového riešenia novej generácie spoločnosti Siemens, ktoré sa bezproblémovo pripája k softvéru NX CAM. Bezpečne komunikujte a zdieľajte informácie s internými a externými zainteresovanými stranami v cloude.

Spojte dizajnérske, výrobné a výrobné tímy a prevádzkujte flexibilnejšiu a efektívnejšiu výrobu.

Vaše predplatné zahŕňa aj prístup k Teamcenter Share. Vďaka funkciám vrátane bezpečného centrálneho úložiska a zdieľania e-mailových adries vám Teamcenter Share umožňuje okamžitú, bezpečnú a jednoduchú spoluprácu s kolegami, partnermi a zákazníkmi. Účet Enterprise Cloud (ECA) vám bude poskytnutý, aby správcovia získali prístup k službe Teamcenter Share a delegovali ďalšie oprávnenia.

Okrem hosťujúcich používateľov dostanú všetci autorizovaní používatelia cloudových služieb Teamcenter Share prístup k školeniu „Začíname s Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) na požiadanie na portáli Siemens Xcelerator Academy.

Presné plánovanie a prevádzka dielní

Tarun K., vedúci softvérový inžinier, podniková spoločnosť

Najlepší CAM balík na trhu

Joel G., výskum a vývoj, spoločnosť so stredným trhom

NX CAM posilňuje náš výrobný proces

Luis Edison G., zákazník malých podnikov

Prečítajte si viac o NX pre výrobu

Zákaznícka podpora

Spoločnosť Siemens ponúka zákaznícku podporu pre NX a všetky naše produkty.

NX pre výrobný blog

Sledujte najnovšie správy a najdôležitejšie informácie o NX pre výrobu softvéru na našom blogu.

NX pre výrobnú komunitu

Pripojte sa k konverzácii alebo získajte odpovede na všetky otázky týkajúce sa softvéru NX pre výrobu.