Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Softvér NX CAM

Obrábanie hranolových dielov

Automaticky generuje kompletné procesy obrábania hranolových častí akejkoľvek zložitosti. Skráťte čas programovania až o 90%.

Automatizujte programovanie NC na zvýšenie produktivity

Použitie obrábanie založené na funkciách automatické vytváranie operácií na obrábanie hranolových častí s mnohými funkciami, ako sú vrecká, otvory a štrbiny.

Zachyťte zámer dizajnu a ďalej automatizujte proces pomocou vloženého informácie o výrobku a výrobe (PMI).

Šablóny procesov a databáza obrábania vám umožní opätovne použiť osvedčené postupy a overené údaje o rezaní, čo umožňuje štandardizáciu procesov.

Snímka obrazovky prístrojovej dosky NX plánovanej časti stroja.

Vytvárajte inteligentné cesty nástrojov pomocou frézovania na báze objemu

Rýchly program operácie obrábania hranolových dielov ukážkou a špecifikáciou postupnosti objemov, ktoré sa majú obrábať. To eliminuje potrebu manuálneho vytvárania a výberu hraníc.

The interaktívne programovanie založené na objeme proces zobrazuje vypočítané úrovne rezu a aktualizovaný obrobok v procese (IPW), čo vám umožní jednoducho generovať optimalizované cesty nástrojov, ktoré sú priradené k návrhu dielu.

Grafika strojového dielu vytvoreného NX

Programovanie viacerých častí a viacerých nastavení

Urýchlite vývoj konfigurácií náhrobných kameňov a svietidiel pomocou distribúcia ciest nástrojov na viaceré komponenty v zostavách. Naprogramujte viacero nastavení dielov v rovnakom čase potrebnom na naprogramovanie jednej časti.

Jednoduché vytváranie optimalizovaných operácií pre obrábanie hranolových dielov pomocou automatické sledovanie nerezaných zväzkov naprieč nastaveniami, čím sa eliminujú vzduchové rezy a zabezpečujú bezpečné cesty nástrojov.

Grafika fyzicky testovanej časti stroja

Program pokročilých sústružníckych

Jednoducho naprogramujte celý rad prevádzok sústruhu pomocou 2D profilov alebo 3D pevných modelov. Vytvárajte efektívne sústružnícke operácie pre hrubovanie, sústruženie, povrchovú úpravu, závitovanie a ďalšie.

Inovatívny PrimeTurning vám môže pomôcť zvýšiť produktivitu o 50% súčasne predlžuje životnosť nástroja.

Vizualizujte menovitý tvar obrobku (2D alebo otočné 3D displeje) v operačných sekvenciách pomocou Technológia IPW.

Grafika strojového dielu, ktorý sa vytvára s sústružením

Minimalizujte nastavenia pomocou multifunkčných strojov

Naprogramujte najnovšie multifunkčné CNC obrábacie stroje schopné sústruženia aj frézovania. Naprogramujte akúkoľvek kombináciu sústruženia, 3-osového frézovania, 3+2-frézovania a úplného 5-osového frézovania. Zlepšite produktivitu predajne minimalizácia počtu nastavení.

NX CAM interaktívne a vizuálne nástroje umožňuje programovať a synchronizovať postupnosť obrábania vo viacerých kanáloch.

Grafika obrábaného dielu

Zjednodušené plánovanie veľkoobjemového obrábania výroby

Použite softvér NX Machining Line Planner pre veľkoobjemovú výrobu komplikované časti s mnohými funkciami.

V kombinácii s integrovaným softvérom NX CAM umožňuje Machining Line Planner distribúciu, vyvažovanie, programovanie a simuláciu operácií viacero nastavení a strojov.

Toto integrované riešenie umožňuje obojsmerná správa zmien medzi programovaním a plánovaním linky.

Odrezaná grafika plánu továrne

Cloudové riešenie pre hranolové programovanie častí

NX X Manufacturing Standard ponúka 2,5-osové frézovanie, vytváranie dier, sústruženie a sondovanie na stroji na automatizáciu hranolového programovania dielov. Je bezproblémovo integrovaný s špičkovými CAD nástrojmi v odvetví — všetko je poháňané cloudovými technológiami.

Prečítajte si viac o NX X Manufacturing Standard

Výroba štandardnej produktovej karty s elegantným modrým a bielym dizajnom zvýrazňujúcim technickú presnosť a inováciu.

Porovnať NX X Manufacturing CAD/CAM riešenia

Preskúmajte štyri škálovateľné úrovne riešení NX X Manufacturing CAD/CAM: Essentials, Standard, Advanced a Premium

Prípadová štúdia

Technológia ASM Pacific

Prípadová štúdia

Používanie NX na budovanie inteligentných tovární

Spoločnosť:Technológia ASM Pacific

Poloha:Shenzhen, Čína

Softvér Siemens:Designcenter