Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Softvér NX CAM

Obrábanie foriem, matríc a elektród

Vyrábajte kvalitnejšie formy, matrice a elektródy pomocou integrovaného softvéru CAD/CAM s pokročilými možnosťami obrábania.

Výroba formových vložiek s vynikajúcim povrchom

Výroba vysokokvalitné vložky do foriem pomocou kompletnej sady pokročilých programovacích nástrojov NC. Vysokorýchlostné techniky obrábania foriem novej generácie skracujú čas cyklu, predlžujú životnosť nástroja a znižujú výrobné náklady.

Pokročilé metódy frézovania 3+2 a 5-osového obrábania vám umožňujú vyrábať náročné formy s hlbokými dutinami a zároveň zlepšovať povrchovú úpravu a skrátiť čas obrábania.

Grafika obrábania formových vložiek.

Automaticky programujte základne foriem a matríc

Znížte čas programovania až o 90% obrábanie založené na funkciách (FBM). Automaticky rozpoznajte funkcie a aplikujte správne rezacie operácie na zlepšenie opakovateľnosti.

Ďalej štandardizujte svoje programovanie pomocou šablón procesov, ktoré uľahčujú opätovné použitie osvedčených postupov.

Grafika obrábania formových dosiek

Urýchlite výrobu elektród

Urýchlite výrobu elektród používaných na obrábanie elektrickým výbojom (EDM) pomocou integrovaný dizajn a možnosti programovania NC.

Pomocou pokročilých stratégií rezania, ako je napríklad vysokorýchlostná úprava, rýchlo vyhladíte a presné elektródy. Automatizujte celý proces od návrhu až po výrobu — znížite čas a výrobné náklady.

Grafika strojových dielov

Zefektívnite NC programovanie plôch a štruktúr matríc

Umožnite efektívnu výrobu zložitých matríc pokročilé technológie obrábania tvárouvrátane vysokorýchlostného hrubovania, dokončovania odliatého materiálu a viacosového obrábania.

Na urýchlenie obrábania tlakových konštrukcií použite automatizované rozpoznávanie prvkov, objemové frézovanie a 5-osové obrábanie.

Automaticky vypíšete kompletnú dokumentáciu obchodu vrátane nastavovacích hárkov, zoznamov nástrojov a 3D výkresov.

Grafika testovanej časti stroja

Používajte presné a efektívne operácie s elektromagnetickým drôtom

Výroba vysokokvalitných formových základov a elektród s 2- a 4-osovými drôtovými EDM operáciami vrátane viacpriepustného profilovania a obrábania goliera.

Automatizujte programovanie pomocou FBM, ktorý aplikuje procesy obrábania na rozpoznané funkcie.

NX poskytuje priamy prístup databázy technológií obrábacích strojov pre drôtené EDM stroje vrátane Agie-Charmilles, Mitsubishi a Sodick.

Drôtený EDM stroj rezajúci kovový kus vo výrobnom procese.

Cloudové riešenie pre voľné diely

NX X Manufacturing Advanced zahŕňa pokročilé 3- a 2,5-osové frézovanie, sústruženie a sondovanie na stroji. Vďaka výkonným technológiám nástrojov môže pokročilé riešenie skrátiť čas rezania až o 60%, zlepšenie kvality dielov s vynikajúcou povrchovou úpravou.

Prečítajte si viac o NX X Manufacturing Advanced

Pokročilá výrobná karta s kovovým povrchom a špičkovým technologickým dizajnom v strieborných a modrých odtieňoch.

Porovnať NX X Manufacturing CAD/CAM riešenia

Preskúmajte štyri škálovateľné úrovne riešení NX X Manufacturing CAD/CAM: Essentials, Standard, Advanced a Premium

prípadová štúdia

JK obrábanie

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Spoločnosť:JK Machining

Priemysel:Automotive & transportation

Poloha:Kalamazoo, Michigan, United States