Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

VoluMill je poháňaný ModuleWorks

V spoločnosti ModuleWorks poskytujeme pokročilý softvér na generovanie, simuláciu a optimalizáciu cesty nástrojov na zlepšenie efektívnosti výroby. Naše inteligentné cesty nástrojov skracujú časy cyklu a zvyšujú kvalitu povrchu, zatiaľ čo simulácia v reálnom čase zabraňuje chybám a kolíziám. Optimalizácia založená na fyzike zaisťuje bezpečnú a efektívnu prevádzku strojov a rezných nástrojov. Tieto riešenia pomáhajú výrobcom zlepšiť stratégie obrábania, zvyšovať produktivitu, znižovať náklady a zvyšovať kvalitu výrobkov.

Prečo Vysokoúčinné obrábanie?

VoluMill je vysokovýkonný nástroj s nástrojmi určený na optimalizáciu hrubej frézovacej operácie pri CNC obrábaní. Slúži výrobcom v leteckom, automobilovom, lekárskom a všeobecnom obrábaní, ktorí potrebujú skrátiť časy cyklu, predĺžiť životnosť nástroja a zlepšiť účinnosť rezania. Tradičné metódy hrubovania spôsobujú nekonzistentné zaťaženie, nadmerné teplo a predčasné opotrebovanie nástroja. VoluMill to rieši generovaním ciest nástrojov založených na fyzike, ktoré udržiavajú konštantnú rýchlosť odstraňovania materiálu, čo umožňuje rýchlejšie posuvné rýchlosti, plynulejší pohyb a bezpečnejšie podmienky rezania. Hodnota je jasná: až 80% skrátenie času cyklu, 500% zvýšenie životnosti nástroja a o 50% menej času programovania. VoluMill umožňuje obchodom pracovať rýchlejšie, pracovať dlhšie bez dozoru a dosahovať predvídateľné a opakovateľné výsledky.

3D CAD model s vizualizáciou cesty nástroja

Výhody

  • VoluMill poskytuje rýchlejšie časy cyklu a výrazne dlhšiu životnosť nástroja generovaním optimalizovaných, vedecky založených dráh na hrubom frézovaní. Používatelia profitujú zo znížených nákladov na obrábanie a zvýšenej spoľahlivosti, najmä pri vysokohodnotných alebo ťažko obrábateľných materiáloch.
  • VoluMill tiež zjednodušuje programovanie automatizáciou optimálnych stratégií nástrojov, skrátením času nastavenia a minimalizáciou potreby manuálnych úprav - uľahčuje obchodom dosahovanie konzistentných a kvalitných výsledkov vo všetkých materiáloch.

Kľúčové funkcie

prípadová štúdia

Dodávateľský reťazec

Dodávatelia letectva prekonali problémy s upevnením vákua pomocou VoluMill. Konzistentná sila zabránila pohybu dielov a konzistentná tvorba triesok rovnomerne evakuovala teplo - eliminovalo deformáciu.

Reálne použitia v praxi

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace znížil časy hrubového cyklu z 2+ hodín na 38 minút na titánových dieloch pomocou VoluMill. Životnosť nástroja sa strojnásobila, čas programovania klesol o 40% a dokonca aj malé stroje dosiahli veľký výkon, čo im pomohlo získať viac práce a prekonať požiadavky zákazníkov.

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty