Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

MDES Exporter je poháňaný ModuleWorks

V spoločnosti ModuleWorks poskytujeme pokročilý softvér na generovanie, simuláciu a optimalizáciu cesty nástrojov na zlepšenie efektívnosti výroby. Naše inteligentné cesty nástrojov skracujú časy cyklu a zvyšujú kvalitu povrchu, zatiaľ čo simulácia v reálnom čase zabraňuje chybám a kolíziám. Optimalizácia založená na fyzike zaisťuje bezpečnú a efektívnu prevádzku strojov a rezných nástrojov. Tieto riešenia pomáhajú výrobcom zlepšiť stratégie obrábania, zvyšovať produktivitu, znižovať náklady a zvyšovať kvalitu výrobkov.

Prečo Automatizácia údajov MDES pre pracovné postupy digitálnej výroby?

MDES Exporter zjednodušuje a automatizuje vytváranie špecifikácií výmeny výrobných údajov, údajov o nástrojoch, dieloch a príslušenstve kompatibilných s MDES priamo od spoločnosti Siemens NX. Tieto štandardizované údaje je možné bezproblémovo použiť v simuláciách, systémoch predchádzania kolíziám (CAS) a ďalších pracovných postupoch digitálnej výroby, čím sa znižuje manuálne úsilie, zabezpečuje presnosť a urýchľuje digitálny závit.

MDS

Výhody

  • MDES Exporter šetrí čas automatizáciou extrakcie a formátovania údajov nástrojov, častí a príslušenstva. Zabezpečuje štandardizovaný výkon v súlade s MDES, znižuje počet chýb a manuálne prepracovanie pri zachovaní konzistentnosti vo všetkých výrobných systémoch.
  • Exportované údaje sa bezproblémovo integrujú do simulácie, CAS a ďalších digitálnych pracovných postupov, čím urýchľujú digitálne vlákno a zefektívňujú celkovú výrobu. Vďaka bezplatnej skúšobnej verzii umožňuje spoločnosť MDES Exporter prijať štandardizované automatizované dátové procesy bez námahy.
  • Špecifikácia je kompatibilná s existujúcimi normami ako ISO13399 a DIN4000-190/DIN4003-190, čo poskytuje robustný a dôveryhodný základ pre digitálne dvojčatá a inteligentnú výrobu.

Kľúčové funkcie