Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo skupinovo ovládané stredné napäťové spínače série Topper®?

Strednonapäťové spínače série Topper poskytujú efektívne trojfázové prepínanie pre elektrické rozvodné systémy.

Tieto spínače sú k dispozícii s menovitým napätím od 15 do 38 kV, nepretržitým prúdom do 1200 A a bleskovým impulzom (BIL) do 200 kV. Riešite výzvy v inštaláciách, kde sú medzery montáže obmedzené pomocou našich kompaktných spínačov.

Séria Topper sa dodáva plne zmontovaná a továrensky upravená na oceľovom alebo hliníkovom podklade s niekoľkými štýlmi montáže vrátane tyčových, priečnych, fázových, vzpriamených a vertikálnych štýlov.

Kľúčové výhody

Optimalizujte priestor v rozvodniach

Nainštalujte Topper series switches v oblastiach s obmedzenou montážnou vzdialenosťou. Tento kompaktný dizajn vytvára efektívne rozloženie rozvodní a znižuje celkovú stopu.

Zjednodušenie inštalácie a nastavenia

Prijímajte spínače plne zmontované a upravené do výroby, aby sa minimalizovala práca na mieste a čas inštalácie. Vyberte si z rôznych štýlov montáže, aby ste sa mohli integrovať do svojej existujúcej infraštruktúry a urýchliť dokončenie projektu.

Zlepšenie prevádzkovej spoľahlivosti

Dosiahnite spoľahlivé trojfázové vypínanie zaťaženia a prerušenie zaťaženia pre stabilnú distribúciu energie. Chráňte svoj systém pomocou pokročilých možností prerušovača pre bezpečné prevádzkové prostredie.

Vybrané funkcie