Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Stationary GCB?

Chráňte generátory do 200 MW pomocou našich stacionárnych ističov vákuového generátora. Tieto ističe sú určené pre stroje 10 MW až 80 MW s menovitým výkonom 24 kV.

Generátory potrebujú robustnú ochranu obvodov prispôsobenú špecifickým elektrickým a mechanickým potrebám. Naše plne prispôsobiteľné stacionárne ističe vákuového generátora riešia túto výzvu. Každý dizajn navrhujeme tak, aby vyhovoval jedinečným aplikačným požiadavkám vášho projektu a zaisťujeme efektívnu a kompatibilnú prevádzku.

Zabezpečte vysokú spoľahlivosť a súlad s ističmi testovanými podľa noriem IEEE C37.013 a C37.013a. Minimalizujte prestoje pomocou našej najnovšej technológie prerušovača vákuového prerušovača, ktorá ponúka MTTF viac ako 50 000 rokov. Náš dizajn tiež eliminuje plyn SF6 a poskytuje riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Kľúčové výhody

Spoľahlivo generujte energiu

Podpora generátorov do 200 MW s robustným výkonom napätia a prúdu. Udržujte stabilnú prevádzku aj pri vysokých krátkodobých odolných prúdoch. Zabezpečte nepretržité dodávky energie pre vaše kritické aplikácie.

Prispôsobte si svoje riešenia

Prispôsobte ističe generátora svojim elektrickým a mechanickým požiadavkám. Spĺňajte požiadavky projektu s presnosťou pre optimalizovaný výkon a efektívnu integráciu vo vašej infraštruktúre.

Zjednodušiť údržbu a zvýšiť bezpečnosť

Prístup k ovládaciemu mechanizmu ističa spredu pre jednoduchú údržbu. Pracujte bez plynu SF6 na izoláciu alebo prerušenie, čím sa znižuje zložitosť a podporuje bezpečnejšie pracovné prostredie.

Odporúčané možnosti