Odpojovacie jednotlivé izolátory Siemens SER, navrhnuté pre nadzemnú distribúciu, kombinujú robustnú konštrukciu s kompaktným a ľahkým tvarom, ktoré pomáhajú posádkam pracovať rýchlejšie a udržujú odolnosť sietí. Hodnoty od 15—38 kV do 900 A s BIL-om do 200 kV poskytujú spoľahlivý výkon v náročných podmienkach.
Možnosti portfólia
- Triedy napätia: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Nepretržitý prúd: 600 A, 900 A
- Bleskový impulz (BIL): do 200 kV