Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo sa SE a SEL odpájajú?

Robustné, vstavané stredné napätie odpája priamo do vodiča, aby sa urýchlila bezpečná údržba s viditeľnou izolačnou medzerou. K dispozícii do 38 kV, 1200 A, s výkonom BIL do 200 kV.

Portfólio:

  • Odpojenie napínania linky SE s možnosťami, ako sú háky na prerušenie zaťaženia a mechanizmy rýchleho prerušenia
  • Odpojovacia linka SEL s voliteľným prerušovačom vypúšťania Saf‑T‑Gap pre prevádzku pri prerušení zaťaženia

Kľúčové výhody

Spomalte údržbu linky

Spojovací dizajn podporuje vodič a zároveň vytvára jasnú izolačnú medzeru, takže posádky rýchlo izolujú obvody a bezpečne pracujú v teréne.

Zvýšte odolnosť mriežky

Robustná štvorcová rúrková čepeľ a vysokotlakové strieborné kontakty poskytujú spoľahlivý výkon v náročných vonkajších podmienkach.

Znížte prevádzkové úsilie

Voliteľné háčiky a mechanizmy rýchleho prerušenia minimalizujú manuálne kroky počas prepínania a pomáhajú posádkam pracovať rýchlejšie s menším počtom výmeny nástrojov.

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Začnite