Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo rozvádzače namontované na podložke?

Pokročilé rozvádzače určené pre nadštandardnú inštaláciu, kombinujúce flexibilné konfigurácie, vysokú spoľahlivosť a zjednodušenú prevádzku pre inžinierske a priemyselné systémy.

Rozvádzač série Trayer namontovaný na podložke s otvorenými prednými dverami zobrazujúcimi vnútorné elektrické komponenty a pripojenia.

Flexibilné konfigurácie

Podporuje slučkové, radiálne a sieťové konštrukcie s 2-cestnou až 7-cestnou konfiguráciou, čo umožňuje nasadenie v širokej škále distribučných sietí.

Prevádzka s nízkou údržbou

Hermeticky uzavretá konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele minimalizuje údržbu a zaisťuje dlhodobú spoľahlivosť systému.

Zvýšená bezpečnosť a viditeľnosť

Konštrukcia slepého predného priestoru s viditeľnými možnosťami prerušenia zvyšuje bezpečnosť obsluhy a zjednodušuje prepínanie

Kľúčové špecifikácie

Menovité napätie

Až 38 kV

Nepretržitý prúd

600 A

Prerušujúce hodnotenie

12,5 kA (do 25 kA s BCLF)

Rozsah konfigurácie

2—6 cesty

Inštalácia

Namontovaný na podložku (vyšší stupeň)

Vybrané funkcie