Použite vyťahové ističe vákuového generátora GMSG-GCB v kovových rozvádzačoch GM-SG. Chráňte stroje 10 MW až 80 MW pri 15 kV, a to všetko pri spĺňaní požiadaviek IEEE Std C37.013.
Špecializované ističe generátora často vyžadujú rozsiahle školenia a komplexnú údržbu. Zjednodušte prevádzku s našimi ističmi GMSG-GCB a zdieľajte spoločný dizajn so štandardnými ističmi bez generátora, aby ste eliminovali ďalšie školenie personálu. Môžete tiež využiť spoločnú operátorskú platformu 3AH3 na zefektívnenie údržby a prevádzky pomocou známej technológie.