Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Big Data and Business Intelligence Course je poháňaný MADE

MADE je kompetenčné centrum pre priemysel 4.0, ktoré simuluje digitálnu továreň vytvorenú na realizáciu orientácie, školení a finalizácie projektov transferu technológií s talianskymi spoločnosťami, najmä MSP, v otázkach Priemyslu 4.0. Technický partner, ktorého môžu spoločnosti kontaktovať, aby boli podporované počas digitálneho prechodu na inteligentnú továreň s cieľom udržať svoj profil vysoký, konkurencieschopný a udržateľný. MADE4.0 je realitou, ktorú vytvorilo talianske ministerstvo hospodárskeho rozvoja (MISE) a koordinuje 25 európskych digitálnych inovačných centier najkonkurencieschopnejších európskych regiónov, ktoré predstavujú viac ako 30% výrobnej pridanej hodnoty EÚ.

Prečo Použite údaje na generovanie hodnoty pre vaše podnikanie?

Od značného množstva generovaných a prenášaných údajov až po ich analýzu: vďaka emulácii a simulácii výrobných závodov a funkcií administratívnej a kontroly výroby je možné oceniť značné množstvo údajov generovaných a prenášaných v továrni. Ďalej sa preskúma, ako ich možno rýchlo, masívne analyzovať a kombinovať, aby sa vytvorila hodnota pre podnikanie.
Školiace moduly zahŕňajú nasledujúci obsah:
Internet vecí - High-Performance Computing (HPC) - Architektúry zamerané na cloud a služby - Cloud Computing a Cloud Manufacturing - Správa údajov o produktoch - Kybernetická bezpečnosť - Štatistické a pravdepodobnostné modely založené na použití analýzy veľkých dát - Umelá inteligencia.

Výhody

  • Osvedčenie o účasti vydané MADE - Competence Center i4.0
  • Kurz je oprávnený na talianske štátne dotácie a môže byť pokrytý až 100%
  • Objavte zľavy dostupné pre vašu spoločnosť

Kľúčové funkcie