SEM3 je modulárny merací systém pre odvetvové obvody, ktorý poskytuje presnosť na úrovni príjmov, flexibilnú komunikáciu a prepracovanú integráciu do panelových panelov Siemens, rozvádzačov, PDU, RPP, zberníc a dodatočných skriniek pre položky portfólia subfakturácie a energetických informácií:
- Controller so vstavanými webovými stránkami, Modbus RTU/TCP, voliteľný BACnet; monitoruje až 45 modulov
- es: štandardná presnosť 1% alebo vysoká 0,2% (ANSI C12.20)
- Regály na merače: 3, 6, 9, 15, 21 polohy
- Prúdové transformátory: pevné alebo rozdelené jadro, 50—2000 A; Schválené na subfakturáciu spoločnosťami NYC PSC a California CDFA; NRTL certifikovaný podľa ANSI C12.20.