QP ističe
Ističe Siemens QP poskytujú jednoduché pripojenie do krytov Siemens a časovo úspornú funkciu Insta-Wire. Siemens ponúka tri hodnotenia AIC pre tieto ističe: QP @ 10K AIC, QPH @ 22K AIC a HQP @ 65 K AIC.
Rezidenčné tepelné magnetické ističe Siemens chránia vaše systémy distribúcie energie. Ponúkame celý rad produktov pre elektrickú bezpečnosť a účinnosť.
Chráňte elektrické obvody pred nadprúdmi a skratmi. Naše riešenia zabraňujú poškodeniu zariadenia, znižujú nebezpečenstvo elektrickej energie a optimalizujú prevádzku rýchlym prerušením poruchových prúdov.
QP ističe zjednodušujú inštaláciu pomocou jednoduchých zásuvných pripojení a Insta-Wire, čo vám ušetrí čas. Duplexné a QS ističe optimalizujú priestor panelu a zefektívňujú zapojenie pomocou kompaktných konštrukcií s bočným káblom.
Zjednodušte inštaláciu pomocou jednoduchých zásuvných pripojení pre skrinky Siemens. Pomocou funkcie Insta-Wire ušetrite čas nastavenia. Vyberte si z rôznych hodnotení a konštrukcií AIC, ktoré vyhovujú potrebám vášho systému.
Maximalizujte priestor panelu pomocou našich kompaktných riešení. Kombinujte viac pólov v jednej jednotke, aby ste znížili bodnutie v strede zaťaženia a priestory panelov. Ističe QS 225 Amp sú vhodné pre 100 Amp QP priestory, aby sa zabránilo plniacim doskám.
Zjednodušte zapojenie pomocou nášho dizajnu s bočným káblom a odstráňte ohyby. Získajte robustnú ochranu s flexibilitou 100K AIC a hodnotením série.
Ističe Siemens QP poskytujú jednoduché pripojenie do krytov Siemens a časovo úspornú funkciu Insta-Wire. Siemens ponúka tri hodnotenia AIC pre tieto ističe: QP @ 10K AIC, QPH @ 22K AIC a HQP @ 65 K AIC.
Tieto priestorovo šetriace ističe s hodnotením HACR sú k dispozícii v troch konfiguráciách: 1 pólový 120V Duplex, 2-pólový 120/240V triplex a 2-pólový 120/240V Quadplex.
Exkluzívny dizajn s bočným káblom šetrí miesto a vyhýba sa ohybom. Ističe QS 225 Amp sú vhodné pre 100 Amp QP priestory, aby sa zabránilo plniacim doskám. Získajte flexibilitu 100K AIC od 100 do 225 ampérov s hodnotením série 100K až 10K.