Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo rezidenčné hlavné prerušovače?

Súpravy hlavných ističov Siemens (MBK) premieňajú strediská zaťaženia Siemens na flexibilnú sieť pripravenú na kód s konvertibilnou invertovateľnou inštaláciou v kompaktnom a v teréne osvedčenom dizajne, čím pomáhajú dodávateľom urýchliť inštaláciu, redukovať SKU a udržiavať v súlade s aktualizáciami.

Príklady portfólia:

  • MBK200A, 1‑fázový, 200 A, 22 kAic
  • MBK225A, 1‑fázový, 225 A, 22 kAic
  • MBK3100, 3-fázový, 100 A, 10 kaiC
  • MBK3175R, 3-fázový, 175 A, 10 kaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Kľúčové výhody

Zjednodušte konverzie panelov

Preveďte centrá zaťaženia Siemens na hlavný istič v priebehu niekoľkých minút pomocou hardvéru založeného na súprave a jasných pokynov, čo minimalizuje prestoje pri dodatočných úlohách.

Znížte riziko zásob

Používajte konvertibilné, invertovateľné prevedenie, ktoré pokrývajú horné alebo spodné napájanie a rozsah hodnôt zosilňovača, takže menej SKU slúži viac aplikácií.

Zvýšte dôveru kódu

Spoľahnite sa na súpravy hlavných ističov uvedených v UL 489 navrhnuté pre strediská zaťaženia Siemens na podporu vyhovujúcich obytných inštalácií.

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Začnite