Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo diaľkový napájací panel?

Diaľkové napájacie panely Siemens poskytujú škálovateľnú distribúciu energie s vysokou hustotou pre moderné dátové centrá. Vďaka výkonom od 250 A do 1200 A, podpore až 336 obvodov a integrovanému meraniu a monitorovaniu pomáhajú RPP operátorom rozšíriť kapacitu, zlepšiť viditeľnosť a udržiavať prevádzkyschopnosť v priestorovo úspornej stope.

diaľkový napájací panel-epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Kľúčové detaily

Ampacita

250A až 1200A

Okruhy

K dispozícii v jednej, duálnej, štvorkolesnej konfigurácii (až 336 obvodov)

Napätie

208Y/120 až 600Y/347 VAC

Komunikácia

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Hodnotenie skratu

Až 65 KaiC

Compliance

UL 891 uvedený

Vybrané funkcie

Preskúmajte ďalšie zdroje

Leták RPP

Diaľkové napájacie panely Siemens poskytujú škálovateľnú distribúciu energie s vysokou hustotou pre dátové centrá. Vďaka flexibilným konfiguráciám, integrovanému monitorovaniu a spoľahlivému výkonu maximalizujú prevádzkyschopnosť, viditeľnosť a kapacitu.