Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo meranie PAK?

Siemens PAK Metering poskytuje flexibilné vnútorné a vonkajšie viacpolohové meracie jednotky, ktoré zjednodušujú inštaláciu a optimalizujú priestor na stenu. Konfigurácie sa rozprestierajú od 2 do 6 polôh s 4/5-čeľusťovými zásuvkami, zásuvkami s ističom do 200 A, nadzemným alebo podzemným servisom a hodnotou zbernice až 1000 A, ideálne pre viacrodinné projekty.

Portfólio:

  • WP — štandardné modely bez bypassu
  • WEP — EUSERC alebo varianty kompatibilné s utilitami
  • WPL — pákové obtokové modely
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Kľúčové výhody

Urýchlite inštaláciu

Kompaktné skrinky s vopred zbernicou a montáž na stenu zjednodušujú nastavenie a znižujú pracovnú silu na mieste pre rýchlejšiu realizáciu projektu.

Konfigurácia pre každú pomôcku

Vyberte si 2—6 polôh, 4/5 čeľusťové zásuvky, krúžkové alebo bezkrúžkové kryty a nadzemný alebo podzemný servis, aby vyhovovali miestnym požiadavkám.

Spoľahnite sa na osvedčené štandardy

Konštrukcia na zozname UL s referenčnými referenciami ANSI/NEMA podporuje trvanlivé vnútorné/vonkajšie výkony a konzistentné výsledky kontroly.

Odporúčané možnosti

Začnite