Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Lighting Panels?

Rodina osvetľovacích panelov Siemens efektívne distribuuje energiu pre osvetľovacie obvody s konfiguráciou do 800A.

Naše flexibilné návrhy a inovatívne funkcie riešia rôzne výzvy pri inštalácii a zefektívňujú projekty. Využite nesmontované osvetľovacie panely P1 prostredníctvom autorizovaných distribútorov na kratšiu dodaciu dobu.

Naše portfólio panelových dosiek zahŕňa:

  • Lighting Panels P1: dostupné v konfiguráciách 250A a 400A max, výrobne zostavené aj nesmontované panely a ističe odbočiek od 15A do 125A.
  • Lighting Panels P2/P3: dostupné v konfiguráciách hlavného ističa až 600A a hlavného výstupku 800A a typoch ističov od 15A do 250A.
  • Koordinačné panely: dostupné pre potreby taviteľných riešení a požiadavky na úzku šírku.

Odporúčané možnosti