Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo všeobecné bezpečnostné spínače?

Bezpečnostné spínače všeobecného výkonu poskytujú spoľahlivý výkon pre napájacie obvody s menším výkonom 240 V AC alebo menej. Tieto prepínače používajte v aplikáciách so štandardnými požiadavkami na prevádzku a typickými prevádzkovými podmienkami.

Potreby projektu sa líšia a vyžadujú si špecifické konfigurácie spínačov pre priestorovo úsporné návrhy alebo dostatočné zapojenie. Naša rozšírená rada všeobecných bezpečnostných spínačov rieši túto výzvu tým, že ponúka rôzne možnosti, ktoré sa prispôsobia vašim jedinečným požiadavkám projektu.

Aktualizovaná séria prepínačov GD je nasledovná:

• Kompaktná séria GD

• Séria GD Plus

• Séria GD MAX

Kľúčové výhody

Zjednodušte inštaláciu

Profitujte zo zvýšeného priestoru na ohýbanie drôtu a tangenciálnych vyradení v hodnotách 100-600A. Tento dizajn urýchľuje inštaláciu, vďaka čomu je vaša práca jednoduchšia a efektívnejšia.

Získajte flexibilitu

Vyberte si spínače v 2 a 3 pólovej verzii, dostupné v taviteľných aj netapivých prevedeniach. Vyberte si z krytov typu 1 a 3R, aby vyhovovali vašim špecifickým požiadavkám na použitie.

Zvýšte bezpečnosť

Spoľahnite sa na nové menovité skratové prúdy (SCCR) pre netaviace bezpečnostné spínače v kombinácii s vypínačom 3VA. Uprednostňujeme vašu bezpečnosť a presnosť počas celej životnosti produktu.

Vybrané funkcie