Spredu pripojené rozvádzače Siemens SB poskytujú robustnú modulárnu distribúciu energie s menovitým výkonom 400A—6000A. Prístup len vpredu zjednodušuje rozloženie a znižuje úsilie pri inštalácii, zatiaľ čo dizajn UL 891 a NEMA PB‑2 zaisťuje spoľahlivý výkon v náročných zariadeniach.
Portfólio:
- SB1: aplikácie s obmedzeným priestorom, až do 2000A
- SB2: pridaná kapacita a možnosti, až 4000A
- SB3: vlastné konfigurácie, až do 6000A