Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Resources pre konzultantov elektrotechniky

Nájdite naše nástroje a zdroje pre elektrických konzultantov, ako sú kalkulačka poklesu napätia, kalkulačka plnenia potrubí, špecifikácie divízie 26 a biele knihy.

SpecWriter Online je k dispozícii teraz!

Nový nástroj SpecWriter od spoločnosti Siemens poskytuje konzultačným inžinierom slobodu zostavovať a prispôsobiť špecifikáciu. Už žiadne dni kopírovania a prilepenia dokumentu programu Word a následnej úpravy. SpecWriter vám umožňuje zostaviť presnú špecifikáciu, ktorú potrebujete, a je to zadarmo!

Pripojenia solárneho zdroja k rozvádzačom napájaných rozvádzačov

Solárne meniče sa stali bežnými vstupmi do rozvádzačov napájaných úžitkami UL891. Tento článok odkazuje na vydanie NEC 2023 s popisom pravidiel týkajúcich sa toho, kde je možné pripojiť vstupy meniča, ich potrebnú nadprúdovú ochranu a pravidlá rozvádzača prostredníctvom zbernice. Zahrnuté sú príklady výpočtu prúdu zbernice. Jeho zámerom je pomôcť pri konfigurácii rozvádzačov, ktoré sú zostaviteľné a spĺňajú NEC.

Keď potrebujete spárovať MCCB s vaším WL - použite 3VA!

  • Kompaktný dizajn
  • Rozsiahly výber univerzálneho príslušenstva
  • Tepelno-magnetické a elektronické vypínacie jednotky
  • Pokročilé funkcie ETU, ako sú DAS, komunikácia a meranie.
  • Prečítajte si viac o 3VA
3VA-WL
Select...

Špecifikácie divízie 26

26 25 00 Zostavy uzavretých zberníc - špecifikácie divízie 26

Táto časť definuje merač nízkeho napätia určený na použitie pri meraní pre viacerých zákazníkov v triede príjmov kWh na použitie v elektrických zariadeniach striedavého prúdu, ako je uvedené na jednoriadkových a/alebo stúpačových výkresoch.

26 09 13 03 50 Monitorovanie elektrickej energie — Subfakturácia nájomcu

26 25 00 Zostavy uzavretých zberníc - špecifikácie divízie 26

Táto časť definuje nízkonapäťové vnútorné a vonkajšie zbernice, armatúry a zásuvné jednotky pre použitie v systémoch striedavého prúdu s menovitým výkonom 600 V alebo menej.

26 25 00 Zložky uzavretých zberníc

Resources špecifikácie pre nabíjačky elektrických vozidiel

Požiadavky zmluvy, divízia 26 sa vzťahujú na zariadenia na dodávku elektrických vozidiel (EVSE) s názvom Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC, ako je uvedené na výkresoch zmluvy, ktoré sú poskytnuté a inštalované zmluvou.

Využite naše služby

Tu nájdete dôležité informácie, dokumenty a adresy týkajúce sa nízkonapäťovej distribúcie energie a technológie elektrickej inštalácie.

Select...