Zvýšená bezpečnosť
Naše kovovo uzavreté nízkonapäťové rozvádzače zmierňujúce oblúky chráni personál počas bežných povinností. Chráňte jednotlivcov vykonávajúcich úlohy, ako je prevádzka ističa alebo čítanie prístroja.
Nízkonapäťové rozvádzače Siemens Arc Mitigation, typ WL, je riešenie rozvádzača s kovovým uzavretím. Poskytuje dodatočný stupeň ochrany personálu pracujúcemu v blízkosti napájaného zariadenia počas bežných prevádzkových povinností. Patria sem činnosti, ktoré nevyžadujú odstránenie krytu alebo otváranie dverí.
Naše kovovo uzavreté nízkonapäťové rozvádzače zmierňujúce oblúky chráni personál počas bežných povinností. Chráňte jednotlivcov vykonávajúcich úlohy, ako je prevádzka ističa alebo čítanie prístroja.
Naše rozvádzače sú uvedené na zozname UL a sú testované výkonom, klasifikované ako odolné voči oblúku v súlade s ANSI/IEEE C37.20.7-2007. Dodržiavajte prísne bezpečnostné protokoly pre spoľahlivú prevádzku.
Zažite robustné zadržiavanie porúch oblúka s naším zariadením s hodnotením prístupnosti typu 2B, ktoré zvláda maximálne vnútorné oblúkové skratové prúdy až do 100kA pri 508V počas 500 ms.