Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan je poháňaný Lambda Function

Funkcia Lambda urýchľuje digitálnu transformáciu v pokročilej výrobe poskytovaním riešení CNC programovania a obrábania poháňaných AI. Náš softvér sa bezproblémovo integruje so systémami CAM, aby optimalizoval cesty nástrojov, automatizoval rozhodovanie a umožnil učenie v uzavretej slučke. Pomáha výrobcom znížiť variabilitu, zvýšiť efektivitu a rozšíriť odborné znalosti medzi tímami.

Prečo Urýchlite programovanie NX CAM pomocou doplnku AI?

CNC programovanie pomocou AI (bezplatný plán) Lambda Function pomáha používateľom Siemens NX CAM urýchliť programovanie a zlepšiť konzistentnosť. Slúži CNC programátorom a výrobným inžinierom tým, že poskytuje odporúčania založené na umelej inteligencii pre výber nástrojov, parametre rezania a stratégie obrábania — skracuje čas nastavenia, eliminuje odhady a štandardizácia osvedčených postupov.

Výhody

  • Rýchlejšie programovanie: Znižuje čas programovania CNC prostredníctvom automatizácie riadenej AI.
  • Vylepšená konzistentnosť: Štandardizuje rozhodnutia predajní, aby sa minimalizovala variabilita medzi programátormi a zmenami.
  • Inteligentnejšie rozhodnutia: Poskytuje odporúčania podložené údajmi pre nástroje, parametre a stratégie na zlepšenie kvality dielov a životnosti nástroja.
  • Jednoduché prijatie: Bezproblémovo sa integruje do Siemens NX CAM s minimálnym potrebným nastavením alebo školením.

Kľúčové funkcie

prípadová štúdia

Zrýchlenie času uvedenia na trh a odstránenie prekážok

Skrátenie času programovania až o 70% v NX CAM

LF AI CNC generuje 1 373 stratégií, 1 028 návrhov nástrojov a parametrov s 92,9% prijatím, odstraňuje prekážky, umožňuje programy prvýkrát správne, urýchľuje učenie a štandardizáciu postupov.

Reálne použitia v praxi

Select...
CNC programovanie podporované AI pre letectvo

CNC programovanie podporované AI pre letectvo

Bezpečnostný plán generatívneho programovania pomáha leteckým tímom vyskúšať CNC programovanie pomocou AI pre komponenty, ako sú držiaky motora a konštrukčné kryty. Vytvárajte optimalizované cesty nástrojov, simulujte obrábanie a overujte stratégie. Bezrizikový spôsob, ako zvýšiť rýchlosť, presnosť a kvalitu.

Často Kladené Otázky

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

NX CAM v2312 a novšie

Stabilné pripojenie k internetu; Podporované nasadenia súkromného cloudu a GovCloud