Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Visionport the Multi-Camera Inspection System je poháňaný Invisium

Invisium GmbH je visiontech spoločnosť známa svojimi pokročilými riešeniami v oblasti logistiky.

VisionPorts od spoločnosti invisium je multifunkčný kamerový systém navrhnutý tak, aby okamžite rozpoznal tovar a kvality všetkého druhu počas ich prechodu.
Tieto skenerové brány sú vybavené technológiou 2D, 3D a cloudovou AI, zaznamenávajú čiarové kódy, množstvá a kvality „za letu“ pre bezkonkurenčnú vysledovateľnosť a transparentnosť.

Jeho Software je prispôsobiteľný pre akýkoľvek druh optickej koncepcie, a preto je jeho riešenia vhodné pre akýkoľvek individuálny dopyt.

Prečo Systém paletového skenera na identifikáciu a počítanie objektov?

Prejazdné skenery sú určené pre špeditérov s cieľom získať digitálne údaje priamo pri bránach.
Môže to byť na prichádzajúcej strane, na prepravu zásielok alebo na odchádzajúcej strane s cieľom poskytnúť dôkaz o kvalite dodávok.
Riešenie sa zameriava na prvých maloobchodníkov a dodávateľov automobilov, ktorí dodávajú veľké objemy tovaru do obchodov alebo výrobcov vo vysokom meradle.
Riešenie je 100% automatické.

Výhody

  • Počas letu vyrábame digitálne dáta priamo pri bránach, bez zmien procesu.
  • Softvér poskytuje prehľad o časoch kruhu a množstvách nosičov nákladu.
  • Nie sú potrebné žiadne procesné lustre.

Kľúčové funkcie

Case Study

Priemyselný strop s kovovými potrubmi a trámami

360° riadenie nosiča nákladu

Na zníženie odpadu z obalov sa používajú opakovane použiteľné nosiče nákladov, ako sú palety, sieťované boxy a prepravky
a podporovať udržateľnosť v odvetví maloobchodu s potravinami a logistiky.

Reálne použitia v praxi

Select...
Montážna stanica motorov Deutz v továrni

Fotografická dokumentácia

Dodávatelia získavajú dohľad nad svojimi dodávkami pre riadenie reklamácií, plne automaticky.