Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Priemyselný špecialista v riadiacej miestnosti.

Priemyselná architektúra Edge Computing pre IT a OT

Rozmerová továrenská infraštruktúra s robustnou architektúrou. Siemens Industrial Edge spája OT a IT a poskytuje bezpečnú platformu založenú na Dockerovi na správu distribuovaných zariadení, automatizáciu zavádzania a integráciu údajov v reálnom čase priamo do vášho podnikového IT. Posilnite svoju digitálnu transformáciu.

Modulárna architektúra pre priemyselnú interoperabilitu a podnikové IT štandardy

Splniť sa prísnym podnikové IT štandardy a moderné priemyselná automatizácia vyžaduje, že Siemens Industrial Edge používa oddelenú architektúru, ktorá oddeľuje riadiacu rovinu od dátovej roviny. Tento dizajn podporuje Zabezpečenie podľa návrhu prístup a dodržiavanie IEC 62443 -4-2 na zaistenie robustnej ochrany výrobného prostredia. Táto viacvrstvová štruktúra umožňuje bezšvové orchestrácia údajov od predajne až po podnik, čím sa zabezpečí flexibilita a lepšie uľahčuje, rozhodovanie založené na údajoch.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed

How the Industrial Edge architecture speeds production

Field Level: Real-time data processing

At its core, Industrial Edge Devices run secure, hardened runtimes directly on the factory floor for fast local data ingestion (via the MQTT Databus) and containerized apps with near-zero latency. This enables real-time operational insights and control, along with scalable data management through Redis caching and secure MQTT transmission. Hardware-agnostic multi-protocol connectivity to any field asset (OPC UA, MQTT, SIMATIC S7, Ethernet/IP, MELSEC, Beckhoff ADS, FANUC, Profinet, Modbus TCP, FINS and many more) and open APIs empower comprehensive, data-driven manufacturing.

Enterprise Level: Centralized orchestration

Industrial Edge Management (IEM) serves as your central command center, handling mass device onboarding, firmware updates, and complete application lifecycle management. Benefit from consistent security policies, remote updates, job tracking, and vulnerability management with Siemens ProductCERT.

Northbound Integration: Seamless data flow

Standardized interfaces (MQTT, REST, OPC UA) ensure secure, reliable exchange of OT data with higher-level IT and enterprise applications. Enjoy seamless integration with Siemens Xcelerator offerings - including Insights Hub, Senseye, and Industrial Copilot for Operations - along with compatibility with Altair Rapidminer, MQTT Brokers (Unified Namespace), SCADA, MES/MoM, ERP, and cloud / IIoT platforms like AWS, Azure or Snowflake.

58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Škálovateľné spracovanie dát s otvorenou architektúrou

Moderné edge computing robí viac než len spracovanie údajov - zjednodušuje správu životného cyklu distribuovaných systémov vo všetkých výrobné miesta. Siemens Industrial Edge umožňuje podnikovým IT tímom automatizovať nasadenie, správu a prevádzku - vrátane bezpečnostných opráv, aktualizácií firmvéru a konfigurácie - v celej predajni, čím sa zlepšuje prevádzková agilita a skrátenie prestojov výroby. Platforma bola ocenená UL Solutions Smart Systems Overená platinová hodnota ako uznanie jeho robustných schopností a bezpečnosti.

Hlavné prvky platformy Industrial Edge

Automatizované riadenie životného cyklu pre efektívnu výrobu

Centralizovaná architektúra znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje efektivitu. Automatizované aktualizácie softvéru a poskytovanie nulového dotyku minimalizujú riziko a maximalizujú dostupnosť - nie je potrebný manuálny zásah.

Správa nasadenia priemyselných hrán

Industrial Edge Management poskytuje bezpečnú a škálovateľnú správu s centralizovanou správou rolí a práv založenej na pravidlách. Flexibilné poskytovanie používateľov, podrobné povolenia a protokol auditu zaisťujú robustnú bezpečnosť a súlad.

Platforma zameraná na vývojárov pre podnikové IT

Architektúra postavená na štandardných kontajneroch Docker podporuje akýkoľvek programovací jazyk pre rýchly vývoj a nasadenie aplikácií. Native Docker a správa založená na Kubernetes umožňuje automatizovanú orchestráciu a pracovné postupy CI/CD.

Flexibilné podnikové modely nasadenia

Platforma Industrial Edge Management sa prispôsobí vašej firemnej IT stratégii a bezpečnostným potrebám:

  • IEM Virtual (lokálne):

    Beží ako virtuálne zariadenie na popredných hypervisoroch, ako sú VMware vSphere, Oracle VirtualBox a VMware Workstation. Využite existujúcu serverovú infraštruktúru a zálohové postupy pri zachovaní údajov a správy v lokálnej sieti, aby ste dosiahli maximálnu suverenitu údajov.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Správa na kľúč pre platformy Kubernetes — vrátane Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) a Azure Kubernetes Service (AKS). Optimalizované pre veľké flotily zariadení, poskytuje hardvérovú izoláciu, vysokú dostupnosť a vylepšené funkcie odolnosti.

  • IEM Cloud (SaaS):

    Riešenie hostené spoločnosťou Siemens pre globálne distribuované stránky. Znižuje pracovné zaťaženie IT, zabezpečuje vždy aktuálnu správu a podporuje vašu globálnu výrobnú sieť.

Užite si robustnú, správa zariadení v podnikovom meradle, centralizovaná správa vozového parku a vzdialená konfigurácia vo všetkých priemyselných aktívach.

Maximalizácia prevádzkovej agilnosti: aplikácie, hardvér a priemyselná Security

Rozšírte svoju priemyselnú inteligenciu s flexibilitou Edge Computing ktorý podporuje horizontálne a vertikálne škálovanie, obnovu po katastrofe a kontinuitu výroby. Security je v jadre Zhoda s normou IEC 62443, zabezpečenie podľa návrhu, CRA pripravenosť na rok 2027, a architektúra s nulovou dôverou s RBAC a MFA. Kritická infraštruktúra je chránená funkciami, ako sú šifrované aktualizácie (SHA-256), prístup založený na rolách, ochrana hrubou silou, segmentácia OT/IT a automatizované bezpečnostné audíty/skenovanie kontajnerov.

Plná flexibilita Docker

Nasaďte mikroslužby v Pythone, C ++ alebo používajte nástroje s nízkym kódom, ako je Mendix — všetko bezpečne izolované v rozsahu v tisícoch uzlov. Podpora otvoreného rozhrania API (integrácia RESTful, GraphQL, Swagger/OpenAPI dokumentácia) a architektúra založená na mikroslužbách umožňujú rýchle podnikové IT inovácie.

Docker icon.
Simatic Edge App dashboard screenshot.

Aplikácie pripravené na optimalizáciu výroby

Zrýchlite návratnosť investícií pomocou vopred nakonfigurovaných priemyselných aplikácií spoločnosti Siemens, ktoré zahŕňajú škálovateľnú správu údajov, streamovanie v reálnom čase cez Redis a bezpečnú MQTT a ďalšie.

Integrácia hardvéru a agnostickej dielne

Vyhnite sa uzamknutiu dodávateľa pomocou otvoreného hardvéru: Edge Runtime funguje na SIMATIC IPC, zariadeniach IoT/Scalance, SIMATIC HMI Panels, certifikovanom hardvéri tretích strán a na akomkoľvek serveri ako virtuálne okrajové zariadenie. Bezproblémové integrovanie do akéhokoľvek brownfieldového alebo greenfield výrobného systému pomocou pripojenia s viacerými protokolmi.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080