Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Ikona priemyselných okrajových zariadení.

Industrial Edge okrajové zariadenia

Široká škála zariadení Industrial Edge umožňuje jednoduché nasadenie Edge Computing vo vašom výrobnom prostredí. Môžete používať radiče SIMATIC a HMI s integrovanou funkciou Edge, používať IPC a virtualizované systémy a získať certifikované Edge zariadenia od našich partnerov v ekosystéme Industrial Edge.

Portfólio zariadení Siemens

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Bez pamäte pre aplikácie Edge: 2,2 GB RAM
  • Bezplatné úložisko pre aplikácie Edge: 96,1 GB
  • Rozhrania: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Verzia)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Bez pamäte pre aplikácie Edge: 6,3 GB RAM
  • Bezplatné úložisko pre aplikácie Edge: 198,3 GB
  • Rozhrania: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Bez pamäte pre aplikácie Edge: 6/14 GB RAM
  • Bezplatné úložisko pre aplikácie Edge: 198/396 GB
  • Rozhrania: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Bez pamäte pre aplikácie Edge: 14,4 GB RAM
  • Bezplatné úložisko pre aplikácie Edge: 198,3 GB
  • Rozhrania: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Bez pamäte pre aplikácie Edge: 127 GB RAM
  • Bezplatné úložisko pre aplikácie Edge: 858,7 GB
  • Rozhrania: 6x USB 3.1 (2x typ C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Úložisko: 128/ 256/ 512 GB a 1 TB SSD
  • Rozhrania: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
  • Bez pamäte pre aplikácie Edge: 6/14/30 GB RAM
  • Bezplatné úložisko pre aplikácie Edge: 198/396 GB
  • Rozhrania: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Bez pamäte pre aplikácie Edge: 30 GB RAM
  • Bezplatné úložisko pre aplikácie Edge: 900 GB
  • Rozhrania: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10Gbit Fiber

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Bez pamäte pre aplikácie Edge: 1 GB RAM
  • Bezplatné úložisko pre aplikácie Edge: 5 GB
  • Rozhrania: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Otvorené štandardy, inteligentnejšia hrana

So spoločnosťou Industrial Edge podporuje spoločnosť Siemens Open Industry 4.0 Alliance s cieľom rozvíjať interoperabilné a štandardizované riešenia Edge computing, ktoré umožňujú bezpečné a flexibilné spracovanie údajov priamo pri zdroji.

Odznak súladu OEC.

Zariadenia od iných dodávateľov

Weidmüller UC20-M3000

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Pamäť: 2 GB RAM
  • Úložisko: 16 GB
  • Rozhrania: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: štvorjadrový ARM Cortex A53
  • Pamäť: 4 GB RAM
  • Úložisko: 16 GB
  • Rozhrania: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Vstup do série Novakon NPP

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Displej: 15.6", 21.5"
  • Pamäť: 8 GB RAM (až 32 GB)
  • Rozhrania: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Efektívna séria Novakon NPP

Kľúčové vlastnosti:

  • CPU: procesor Intel® N97
  • Displej: 15.6", 21.5"
  • Pamäť: 8 GB RAM (až 16 GB)
  • Rozhrania: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Začnite svoju cestu