Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Tessent Silicon Executable?

Tessent Silicon Executable (TSE) dosahuje nižšie náklady na test, rýchlejšiu prípravu vzoru a zrýchlené ladenie a diagnostiku pomocou vysokorýchlostných rozhraní a vstavaných znalostí o dizajne.

Komplexný mikročipový procesor.

Znížte náklady na test

TSE využíva PCIe a USB na dosiahnutie vyššej šírky pásma oproti typickým digitálnym rozhraniam, pričom pomocou In-System Test a Streaming Scan Network (SSN) poskytuje integrovaný a efektívny testovací prístupový mechanizmus.

Rýchlejšia príprava vzoru

TSE číta vzory napísané spoločnosťou Tessent Shell priamo, čím eliminuje konverziu vzorov pre tester a 100% opätovné použitie vzorov na ATE, SLT a lavice, čo zvyšuje produktivitu pri testovaní dizajnu.

Zrýchlené ladenie a diagnostika

TSE plne rozumie a rekonfiguruje SSN; neúspešná identifikácia jadra, opätovné testovanie jadra a automaticky generované protokoly zlyhania automatizovaného testovacieho zariadenia sú priamo čitateľné spoločnosťou Tessent Diagnosis Diagnostics pre rýchlu analýzu.

Optimalizované pre výrobu

Softvér bol navrhnutý pre optimálne poskytovanie vzorov protokolu, čo minimalizuje režijné náklady pomocou viacvláknovej architektúry. V spolupráci s hlavnými dodávateľmi ATE funguje bezproblémovo v ich testovacích prostrediach vrátane podpory pre viaceré lokality.

Presný okrajový konektor PCIe s pozlátenými kontaktmi.

Podporuje dynamické premenné

Zmeňte a zachyťte kľúčové vopred definované časti testovacích vzorcov. Ideálne na zmenu parametrov v zariadení a snímanie hodnôt prístrojov. To, čo predtým vyžadovalo viac vzorov, je teraz možné dosiahnuť pomocou parametrov aplikovaných v čase testu na testeri, čo zjednodušuje proces návrhu na tester.

Montážna linka počítačových čipov vo výrobnom závode, modernej továrni na výrobu elektroniky.

Vstavané skúšobné metódy

TSE prichádza so schopnosťou maskovať základný príspevok OcComp v skupinách stavu SSN, opravovať údaje o vzoroch, opraviť a odstraňovať užitočné zaťaženia a mapovať zlyhania základných inštancií pomocou porovnania OCComp aj testera. To všetko je možné vykonať z testovacieho programu bez toho, aby ste sa vrátili k návrhu nových vzorov.

Zblízka záber polovodiča na PCB.