Prečo Tessent Diagnosis?
Riešenie Tessent Diagnosis Diagnostics identifikuje typ a umiestnenie defektov a vytvára základ pre diagnostikovanú analýzu výťažkov a porúch.
Presne identifikujte chyby a chyby časovania
Použite technológiu zameranú na rozloženie a technológiu zameranú na bunku na určenie najpravdepodobnejšieho zlyhacieho mechanizmu poruchy, logického umiestnenia a fyzickej polohy chyby.
Diagnóza uvedomujúca bunky
Vykonajte diagnostiku na úrovni tranzistora na identifikáciu defektov vo vnútri štandardných buniek. Táto schopnosť využíva rovnaký model poruchy s bunkou, ktorý sa používa pre bunkové ATPG a funguje pre akýkoľvek typ vzoru.
Reťazová diagnostika s vysokým rozlíšením
Zlepšite diagnostiku > 1,5-násobne na pokročilých procesných uzloch (5 nm a nižšie). Poskytuje presnú izoláciu na úrovni tranzistora pre chyby skenovacieho reťazca. Zabezpečuje presnú izoláciu chýb hlbokých bodov.
Korelujte s analýzou DFM
Výsledky diagnostiky môžu byť korelované s výsledkami analýzy DFM, aby sa identifikovali kritické dizajnové prvky. Tessent Diagnosis dokáže čítať databázy výsledkov (RDB) z Calibre.
Dôveryhodná technológia
Tessent Diagnosis je lídrom na trhu v technológii diagnostiky skenovania s najvyššou mierou presnosti. Viac ako 80% správ vygenerovaných pomocou Tessent Diagnosis potvrdených pomocou procesu analýzy zlyhania.
Vylepšenia reťazovej diagnostiky pomocou technológií Tessent
Jayant D'Souza, vedúci produktový manažér spoločnosti Tessent, hovorí o využití technológie diagnostiky reťazca Tessent s vysokým rozlíšením na zlepšenie výnosu na splnenie času na trh tým, že zistí systematickejšie chyby a zlepšuje rozlíšenie až o 80%.