Softvérne definované vozidlá
Zistite, ako vám používanie softvéru Tessent umožňuje zosúladiť sa s novými normami a predpismi a zároveň ponúknuť kompletný súbor riešení na riešenie požiadaviek dnešného vývoja automobilových systémov.
Tessent MissionMode je jediné komerčné riešenie, ktoré poskytuje infraštruktúru pre prístup založený na systémovom softvéri k akýmkoľvek testovacím a diagnostickým schopnostiam integrovaným v automobilovom čipe.
Poskytuje prístup na úrovni systému s nízkou latenciou ku všetkým testovacím zdrojom na čipe na on-line testovanie a diagnostiku. Hierarchická sieť bitových prepínačov vkladania skenovania umožňuje komunikáciu s distribuovanými testovacími zdrojmi.
Ovládač Tessent MissionMode je možné nakonfigurovať tak, aby fungoval v dvoch rôznych režimoch - režim prístupu k CPU a režim priameho prístupu k pamäti (DMA).
Tessent MissionMode je dodávaný so správou o kvalifikácii softvérového nástroja ISO 26262, ktorá poskytuje požadované dôkazy o vhodnosti nástroja pre úlohy súvisiace s ISO 26262.