Softvérne definované vozidlá
Zistite, ako vám používanie softvéru Tessent umožňuje zosúladiť sa s novými normami a predpismi a zároveň ponúknuť kompletný súbor riešení na riešenie požiadaviek dnešného vývoja automobilových systémov.
Tessent In-System Test poskytuje vstavaný hardvér a potrebný softvér, ktorý umožňuje aplikáciu vysokokvalitných deterministických testovacích vzorcov a zároveň skracuje čas testu v porovnaní s tradičnou logikou BIST.
Systémový deterministický test vám umožňuje meniť vzorce testov, keď sa objavia nové chyby a chybové modely alebo so zmenou potrieb obsahu testu.
Testovací radič v systéme načíta údaje z rozhraní zbernice a interne riadi sieť zbernice Streaming Scan Network, aby aplikovala pakety skenovania údajov na jadrá na testovanie, znižuje čas testu a zlepšuje profil výkonu počas testu.
Opätovne využíva existujúcu testovaciu infraštruktúru na čipe na zacielenie na latentné, prerušované, náhodné alebo vekové chyby počas životnosti výrobku tým, že umožňuje opätovné použitie vzorov založených na IJTAG a SSN pre aplikácie v systéme.
Poskytuje plne automatizované hardvérové a softvérové schopnosti potrebné na reakciu na starnutie a environmentálne faktory, ktoré sa prejavujú ako chyby tichých dát alebo poškodenie. Obsah testu je možné meniť s vyvíjaním požiadaviek na test.
Identifikujte chyby počas prevádzkovej životnosti zariadenia. Od dosky po pole zabezpečte kvalitu s nulovou chybou a nepretržitú spoľahlivosť. Tessent In-System Test ponúka komplexné, škálovateľné a flexibilné riešenie pre úplnú kvalitu životného cyklu s dodávkou testov založených na HSIO a pokročilými modelmi porúch.

Test Tessent In-System Test (IST), ktorý bol spustený na ITC 2024, dopĺňa sieť Tessent Streaming Scan Network (SSN) a zvyšuje jej schopnosť používať v systémovom prostredí v teréne, čím rozširuje pokročilú technológiu, ktorú poskytuje Tessent SSN. Dizajnéri môžu aplikovať vstavané deterministické testovacie vzory (EDT) generované pomocou softvéru Tessent SSN prostredníctvom zbernice SSN priamo pomocou testovacieho regulátora v systéme.
Tessent In-System Test integruje deterministický test v systéme (IS-EDT) s Tessent Streaming Scan Network, aby používateľom umožnil spúšťať deterministické vzorce v systéme. Aj keď je dopyt po vzoroch IS-EDT kritický v automobilovom priemysle, táto technológia prospieva aj návrhom dátových centier a sietí. Tento článok popisuje, ako Tessent In-System Test spĺňa potreby testovania v systéme a v teréne.