Inteligentné vlastné overenie IC
Solido IP Validation Suite
Prvé komplexné zabezpečenie kvality IP kremíka v priemysle pre dizajn IC. Solido IP Validation Suite ponúka najrýchlejšie a najkomplexnejšie integrované riešenie overovania IP, ktoré poskytuje úplné a bezproblémové zabezpečenie IP QA od návrhu až po páskovanie vo všetkých zobrazeniach dizajnu a revíziách IP.
Kontaktujte náš predajný tím 1-800-547-3000

Prečo Solido IP Validation Suite?
Solido IP Validation Suite poskytuje najrýchlejšie a najkomplexnejšie zabezpečenie kvality kremíkovej IP pre dizajn IC. Integruje sa s špičkovými riešeniami v odvetví, aby poskytoval úplnú a bezproblémovú IP QA od začiatku návrhu do konca a zaisťuje vysokokvalitné vydanie IP pri každej iterácii.
Solido Crosscheck
Kompletná IP QA pre overovanie IP v zobrazení a krížovom zobrazení
- Komplexný rámec overovania IP s viac ako 300 kontrolou IP QA
- Urýchľuje čas realizácie návrhu a zlepšuje kvalitu kremíka identifikáciou potenciálnych problémov s IP na začiatku toku
Solído IPdelta
Škálovateľné, opakovateľné a komplexné riešenie IP QA od verzie k verzii
- Urýchľuje cykly revízie IP potvrdením očakávaných zmien a identifikáciou neočakávaných zmien
- Zabezpečuje kvalitnú revíziu IP pri každej iterácii
Zákaznícke ponuky
„Pamäť IP spoločnosti Renesas podporuje širokú škálu prevádzkových podmienok. Na rýchle a komplexné zabezpečenie spoľahlivosti týchto IP pamäte sme použili Solido IP Validation Suite, ktorý je možné ľahko prispôsobiť tak, aby spĺňal naše požiadavky. Naše vlastné pravidlá prispeli k zlepšeniu kvality našich IP pamäte.“
Shuji Katayama, Renesas
„Solido IP Validation Suite poskytuje komplexné riešenie QA. Má robustné funkcie kontroly krížového pohľadu, ktoré zjednodušujú a zlepšujú účinnosť QA, a je veľmi užívateľsky prívetivý a prispôsobiteľný. Solido IP Validation Suite poskytuje presnosť požadovanú pre knižnice a prispôsobiteľnosť tak, aby vyhovovala našim potrebám na mieru.“
Ming Fatt Yee, Maxlinear
„S rozsiahlym súborom overených overených overených kontrol Solido IP Validation Suite umožnil našim tímom QA dosiahnuť vyššiu úroveň pokrytia a zároveň umožnil našim vývojovým tímom robiť viac v kratšom čase. Riešenie je teraz neoddeliteľnou súčasťou našej metodiky kvality a umožňuje nám dodávať diferencované koncové produkty s istotou a agilnosťou.“
Amr Shehata, Mixel
„Solido Crosscheck zaisťuje úplné pokrytie a konzistentnosť medzi zobrazeniami IP využívaním komplexného a prispôsobiteľného súboru kontrol overenia IP pre výrobu. Solido IP Validation Suite je neoddeliteľnou súčasťou metodiky IP QA spoločnosti Rivos a umožňuje nám zabezpečiť včasné zistenie problémov s IP a aby konečné návrhy spĺňali najvyššie metriky kvality.“
Hema Ramamurthy, Rivos
„Prijatie Solido IP Validation Suite nám umožnilo výrazne urýchliť náš proces IP QA. S týmto riešením máme prístup k celému rámcu IP QA pokrývajúcemu overovacie kontroly v širokej škále zobrazení dizajnu, a to všetko v automatizovanom a prispôsobiteľnom toku. Ako poskytovateľ pokročilých polovodičových pamäťových technológií je kľúčové dosiahnutie kvality našich produktov s kratším časom dodania, pretože uvádzame na trh nové moduly Weebit ReRAM IP.“
Ilan Sever, Weebit Nano