Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Solido Photonics Design?

So zvyšujúcim sa počtom komponentov vo fotonickom dizajne spolu so zmenami metodológie simulácie poháňanej zlievarením. Produktivita dizajnérov sa musí zvýšiť, aby sa splnila harmonogram. Fotonická automatizácia spoločnosti Siemens riadi produktivitu pre schematických aj rozložných inžinierov.

contentfulPicture1

Zvýšenie produktivity pre schematického inžiniera

Dizajnéri spájajú optické komponenty jedným „optickým drôtom“ namiesto viacerých vlnovodov v schéme. Tento zefektívnený proces výrazne zvyšuje produktivitu a umožňuje rýchle odovzdanie inžinierovi rozloženia.

Vylepšenie produktivity pre inžiniera rozloženia

Inžinieri rozloženia umiestňujú komponenty zodpovedajúce schéme a potom automaticky smerujú, aby sa minimalizovali straty. Smernice pre pevné alebo zhodné dĺžky nahrádzajú manuálnu úlohu umiestnenia, opierania a dimenzovania viacerých vlnovodov Pcells v jednom kroku.

Vybrané funkcie

Schematicky poháňané

•Rýchlo vytvorte schému návrhu PIC

• Umiestnite optické zariadenia

• Pripojte zariadenia pomocou vodičov vlnovodu

• Nie je potrebné umiestňovať viac komponentov vlnovodu

•Zatlačte dokončenú schému na rozloženie

slide13 interferometer sch raw

Vytvorenie rozloženia

•Rýchlo vytvorte rozloženie PIC pripravené na simuláciu

•Umiestnite zariadenia, napríklad schematické alebo jednotlivo

• Autoroute vlnovody zamerané na najnižšiu stratu

• Vlnovody je možné vytvárať aj manuálne

• Používateľ môže používať zariadenia dodávané zo zlievarne, vytvorené používateľom alebo nejakú zmes oboch

• Automaticky alebo manuálne vykonajte elektrické pripojenia

Vytvorenie rozloženia sdl interferometra slide14

Smernice smerovania

  • Ak sú v PDK k dispozícii informácie o strate, smerovač vytvorí vlnovod s najnižšou stratou
  • Používateľ môže použiť smerovacie smernice na vlnovody
  • Pevná dĺžka
  • Rovnaká dĺžka
slide14-interferometer-sdl-vytvorenie usporiadania-640x480

Úprava vlnovodu

  • Automaticky smerované vlnovody je možné upravovať
  • Menšie zmeny sa vykonávajú pomocou strečových rukovätí
  • Väčšie zmeny premieňajú vlnovod späť na drôt, vykonajú zmenu a konvertujú späť na vlnovod
  • Aktívne umiestnenia zariadení je možné presunúť a vlnovod sa aktualizuje
  • Vlnovody sú konštruované pomocou zlievarne, užívateľom poskytnutých alebo nejakej kombinácie Pcells

Príprava na overenie

• Vlnovody sú anotované späť k schéme

•V pôvodnej schéme sa vytvorí nová úroveň hierarchie. Komponenty vlnovodu sú orientované rovnako ako v rozložení

•Netlist sa exportuje na základe požiadaviek na simuláciu zlievarne - tranzistorové alebo fotonické špecifické simulátory

•LVS netlist je možné exportovať aj zo schémy

slide17 sch pcell

Najprv rozloženie

•Umiestnite optické komponenty

•Komponenty sa potom automaticky zapájajú alebo pripájajú manuálne

•Ak je potrebná schéma na získanie sieťového zoznamu pre simuláciu, schéma sa vytvorí automaticky. Bude vyzerať rovnako ako rozloženie

•Potom je možné exportovať simulačné aj sieťové zoznamy LVS

Ďalšie zdroje

Technické detaily