Prehľad
L-Edit IC
Vlastné schémy riadené rozloženie IC pre návrhy analógových zmiešaných signálov postavené na štandardoch OpenAccess, iPDK a TCL.

Kľúčové vlastnosti
Vlastné rozloženie IC
L-Edit zvyšuje produktivitu pri zvládaní najzložitejších rozložení. je to kompletný hierarchický editor fyzického rozloženia. L-Edit podporuje vlastné aj schematické rozloženie.
Zaoberá sa vašimi najkomplexnejšími dizajnmi na mieru
- Úplné vlastné hierarchické fyzické rozloženie
- Podporuje technológie FinFET, planárne a všetky ostatné tranzistorové technológie
- Zabudovaná podpora všetkých uhlov a kriviek pre výkonové tranzistory, MEMS a fotoniku
- Natívny OpenAccess s podporou viacerých používateľov
- Podporované viac ako 30 zlievárňami s viac ako 200 PDK

Schematické riadené rozloženie
- Umožňuje vytvoriť rozloženie, ktoré zodpovedá schéme prvýkrát
- Automaticky generuje parametrizované bunky a inštancuje ich do vášho návrhu
- Zobrazenie výletných línií, ktoré vám umožnia umiestniť bloky
minimalizovať preťaženie trasy - Skontrolujte problémy s pripojením pomocou krátkeho a otvoreného nástroja SDL Kontrola pripojenia
- Snímanie objektov (gravitácia) pre rýchle a presné rozloženie

Bezproblémové zapadá do vášho dizajnového prostredia
- Integrované s Calibre a Calibre RealTime
- Plne skriptovateľné a rozšíriteľné pomocou Python, TCL/TK alebo C ++
- Dovoz a vývoz ODB++
- K dispozícii v systéme Linux aj Windows
- Integrácia s nástrojmi na kontrolu revízií tretích

Ste pripravení dnes s niekým hovoriť?
Sme pripravení odpovedať na vaše otázky.
Kontaktujte náš predajný tím 1-800-547-3000