Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Emulačná platforma

Veloce Strato CS

Veloce Strato CS je založený na účelovo vyrobenom akcelerátorovom čipe CrystalX, ktorý prináša inovácie na emulačnú platformu a ponúka najrýchlejšie návrhové iterácie na trhu v kombinácii s flexibilitou používania, deterministickou kompiláciou a kapacitou na úrovni lopatiek až do 40+ miliárd brán.


Kontaktujte náš predajný tím 1-800-547-3000

Zbierka Veloce Strato CS čepeľ, Veloce Strato CS stojan a čip Siemens Crystal X.
Kľúčové vlastnosti

Výkon a kapacita pre overovanie IC

Dnešné návrhy IC sú veľké a zložité a bežne prekračujú 10 miliárd brán v kombinácii so zložitým softvérovým pracovným zaťažením. Veloce Strato CS škálovateľná architektúra podporuje najväčšie možné požiadavky na kapacitu, pričom sa rozširuje od 40 miliónov konfigurácií brán na viac ako 40 miliárd brán.

Veloce Strato CS Jedna čepeľ

Okrem konfigurácií viacerých stojanov podrobne opísaných nižšie, Veloce Strato CS je k dispozícii aj v konfigurácii s jednočepeľou pre používateľov, ktorí chcú rovnaký špičkový emulačný výkon Strato CS, ale v menšej konfigurácii pre obmedzený počet používateľov. Prečítajte si viac...

Veloce Strato CS Dátový modul.

Maximálna kapacita, škálovateľná a viacpoužívateľská

Veloce Strato CS pokračuje vo vedúcom postavení kapacít pri dodávaní systémov na napodobňovanie dnešných najväčších čipov. Veloce Strato CS je založený na vysoko škálovateľných a prepojiteľných lopatkách, ktoré poskytujú škálovanie kapacity od 40 miliónov brán na viac ako 40 miliárd brán. Modulárna architektúra a funkcia pre viacerých používateľov umožňujú flexibilitu pri zdieľaní systému pre rôzne veľkosti dizajnov a tímy po celom svete 24x7.

Šestnásť regálov Strato CS

Perfektné prispôsobenie

Veloce Strato CS Vďaka svojej čepeľovej architektúre plynulo vstupuje do moderných podnikových dátových centier. Spĺňa požiadavky moderných dátových centier, usporiadanie horúcej uličky/studenej uličky, vzduchové chladenie (nie je potrebná voda) stojan, štandardnú kabeláž pre napájanie/sieť a najlepšiu účinnosť napájania/brány.

perfektne fit dátové centrum

Maximálny výkon

Veloce Strato CS vykonáva pracovné zaťaženia a testy až 5x rýchlejšie v porovnaní s emulačnou platformou Veloce predchádzajúcej generácie. Čip CrystalX, hardvér Veloce a Software architektúra je navrhnutá pre najvyšší emulačný výkon. Architektúra spoločného modelového kanála Veloce bola vylepšená, aby zvýšila požiadavku na šírku pásma so zvýšením rýchlosti emulácie a veľkosti dizajnu.

hav výkon ako prvý
Zdroje

Veloce Strato CS Platforma

Ste pripravení dnes s niekým hovoriť?

Sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Kontaktujte náš predajný tím 1-800-547-3000

Pripojte sa k komunite dizajnu IC

Pripojte sa k diskusii o nových témach, funkciách, obsahu a technických odborníkoch.

Školenie a podpora

Získajte prístup k podrobným poznámkam k používateľskej aplikácii, zdrojom školenia a ďalším.

EDA poradenstvo

Pomáhame vám dosiahnuť maximálny obchodný vplyv riešením komplexných technologických a podnikových výziev s jedinečnou zmesou skúseností s vývojom a dizajnom a odborných znalostí v oblasti metodológie.