Podniková prototypová platforma
Veloce Primo CS
Overovanie dnešných komplexných návrhov SoC pomocou ich neustále rastúceho softvéru si vyžaduje novú triedu hardvérom podporovanej overovacej platformy. Vysoko škálovateľný podnikový prototypový systém založený na FPGA, ktorý kombinuje rýchly a kongruentný prechod z emulácie s významným zvýšením výkonu prevádzky.
Kontaktujte náš predajný tím 1-800-547-3000

Škálovateľná kapacita a vysoký výkon
Veloce Primo Architektúra založená na lopatke CS poskytuje flexibilitu pri prevádzke akéhokoľvek pracovného zaťaženia od malého IP až po viacmiliardové návrhy brány SoC. Bežný softvér na kompiláciu a spustenie zaisťuje rýchle prevzatie dizajnu. Zahŕňa AMD VP1902 Versal FPGA, Veloce Primo CS zlepšuje výkon prevádzky 5x alebo viac.
Rýchly a spoľahlivý dizajn prináša
Veloce Primo CS zdieľa rovnaký kompilačný softvér s Veloce Strato CS. Nielenže to poskytuje úplnú kongruenciu medzi platformami, ale tiež umožňuje rýchlu migráciu dizajnu z emulácie k prototypovaniu, často v dňoch namiesto mesiacov. Veloce Primo CS tiež zdieľa bežný softvér s Veloce Strato CS, takže používateľ zostáva v rovnakom prostredí na oboch platformách, čím sa zvyšuje použiteľnosť a produktivita.

Výkon na vykonanie Software Pracovné zaťaženie s ľahkosťou
Veloce Primo CS beží s rovnakým dizajnom asi päťkrát rýchlejšie ako Veloce Strato CS, umožňuje úplné spustenie operačného systému a dokončenie pracovných záťaží v kratšom čase. To z neho robí ideálnu platformu pre skorú validáciu softvéru a integráciu hardvéru/softvéru. Vďaka svojej inovatívnej hardvérovej architektúre tento vysoký výkon váži kapacitu, bez ohľadu na to, aký veľký dizajn bude vždy zaznamenaný nárast výkonu.

Schopnosť zvládnuť každý dizajn, veľký aj malý
Veloce Primo CS má architektúru založenú na čepeľoch, ktorá poskytuje flexibilitu a škálovateľnosť na zostavenie systémov, ktoré zodpovedajú Veloce Strato CS kapacita +40B brán. Zrnitosť jedného FPGA a možnosti pre viacerých používateľov umožňujú efektívne fungovanie heterogénnych pracovných záťaží bez straty kapacity. Každá Veloce Primo CS blade môže ubytovať až 8 súčasných používateľov, to je až 128 používateľov na celú vežu.

Ste pripravení dnes s niekým hovoriť?
Sme pripravení odpovedať na vaše otázky.
tujte náš predajný tím: 1-800-547-3000 alebo 1-503-685-8000
Pripojte sa k komunite dizajnu IC
Pripojte sa k diskusii o nových témach, funkciách, obsahu a technických odborníkoch.
Školenie a podpora
Získajte prístup k podrobným poznámkam k používateľskej aplikácii, zdrojom školenia a ďalším.
EDA poradenstvo
Pomáhame vám dosiahnuť maximálny obchodný vplyv riešením komplexných technologických a podnikových výziev s jedinečnou zmesou skúseností s vývojom a dizajnom a odborných znalostí v oblasti metodológie.