Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Solutions pre kritické misie

Vládne a letecké Solutions Veloce

Ekosystém hardvérovej asistovanej verifikácie (HAV) spoločnosti Veloce je komplexný balík hardvérových a softvérových riešení, ktoré uľahčujú vykonávanie realistických pracovných postupov potrebných na overenie prípadov použitia, ako je softvér poháňaný návrhom, analýza výkonu, poruchy a postsilikónové využitie.

Prečo Veloce pre vládu a letectvo?

Zložitosť moderných vojenských, leteckých a vládnych aplikácií si vyžaduje robustné riešenia dizajnu a overovania schopné vytvoriť komplexné digital twin, ktoré reprezentuje aplikácie v reálnom svete. Emulácia hardvéru pred kremíkom a prototypovanie FPGA sú rozhodujúcimi komponentmi pre testovanie a validáciu systému funkčnosti systémov a Ecosystem Veloce HAV je lídrom v oblasti riešenia týchto komplexností.

Vďaka zrýchleniu pracovného zaťaženia, tradične vykonávaného v simulačnom prostredí, hardvérové platformy Veloce zvyšujú produktivitu všetkých prípadov použitia funkčného overovania. Schopnosť navrhnúť, overovať a ladiť na plnej úrovni systému má za následok zvýšenú spoľahlivosť a dôveru v elektronické systémy poskytované priemyslu.

Elektronické návrhy v sektore obrany a letectva sú rozmanité a jedinečné. Jedinečné aplikácie tohto odvetvia majú za následok širokú škálu navrhnutých mikroelektronických systémov. Od malých snímačov založených na mikrokontroléroch až po veľké viacvrstvové čipy si tieto aplikácie vyžadujú dodatočnú požiadavku, ktorá nie je viditeľná vo všetkých priemyselných odvetviach. Musí existovať schopnosť integrovať všetky úrovne abstrakcií modelov, aby sa potvrdilo ich digital twin. Ekosystém Veloce v spojení s portfóliom produktov Siemens Innexis pomáha zabezpečiť funkčnosť návrhov bez chýb. Kritická misia v tomto sektore si to vyžaduje!

Ekosystém Veloce umožňuje používateľom zamerať sa skôr na riešenie kritických výziev než na riešenie menších problémov. Ekosystém zahŕňa bohatú sadu predkonfigurovaných rozhraní a riešení, ako sú modely softvérovej pamäte, digitálne dvojčatá cieľových zariadení (VirtualLab) a overovacie IP (VTL) štandardných protokolov a rozhraní. Tieto komponenty typu plug-and-play minimalizujú náklady na vývoj a urýchľujú čas uvedenia na trh.

Congruency je nájomcom ekosystému Veloce. Poskytnutím rovnakého používateľského zážitku bez ohľadu na platformu Veloce je možné vytvoriť dobre prepojený súbor overovacích metodík. Ekosystém Veloce je navrhnutý tak, aby riešil aj budúcnosť. Keď sa priemysel presúva smerom k softvérovým dizajnom, ecosystem Veloce sa neustále vyvíja, aby poskytoval aplikácie, ktoré urýchľujú vývoj, ladenie a validáciu softvéru aj hardvéru.

Použité metodiky návrhu, ladenia a validácie vedú k vlastným riešeniam, ktoré má ecosystem Veloce HAV jedinečne umiestnený na poskytovanie.

Naše vládne a letecké riešenia zahŕňajú:

  • Zrýchlené funkčné overenie

    Hardvérové riešenia Veloce sú úzko integrované s Questa, čo umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu migráciu, dosahuje rádové zlepšenie priepustnosti a zároveň zachovávajú rovnaké overovacie prostredie.

  • Špecializované rozhrania

    Portfólio Veloce zahŕňa rozhrania ako Spacewire a Mil-Std 1553b, ktoré sú vysoko špecializované pre obranný a letecký priemysel.

  • Jednotné pokrytie

    Schopnosť spustiť skutočné pracovné zaťaženia pre rohové testcase a zlúčenie pokrytia s existujúcou databázou zaisťuje komplexné pokrytie.

  • Škálovateľné portfólio HW platforiem

    Ako súčasť jediného riešenia HAV v priemysle, ktoré poskytuje emuláciu, podnikové prototypovanie a prototypovanie SW, ponúka ecosystem Veloce možnosti s jedným čepeľom. Každá čepeľ má plnohodnotný a nákladovo efektívny spôsob, ako umožniť izoláciu projektu, ktorý je potrebný vo vládnom a leteckom priemysle. Táto izolácia zaisťuje, že váš dizajn môže byť vyvinutý, ladený a overený s ohľadom na bezpečnosť.

Súvisiace zdroje

Ste pripravení dnes s niekým hovoriť?

Naše produktové a predajné tímy sú pripravené, aby odpovedali na vaše otázky.

Kontaktujte náš predajný tím 1-800-547-3000 alebo 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Pripojte sa k komunite dizajnu IC

Pripojte sa k diskusii o nových témach, funkciách, obsahu a technických odborníkoch.

Centrum podpory

Centrum podpory spoločnosti Siemens vám poskytuje všetko na jednom ľahko použiteľnom mieste — databázu znalostí, aktualizácie produktov, dokumentáciu, prípady podpory, informácie o licencie/objednávke a ďalšie.

EDA poradenstvo

Pomáhame vám dosiahnuť maximálny obchodný vplyv riešením komplexných technologických a podnikových výziev s jedinečnou zmesou skúseností s vývojom a dizajnom a odborných znalostí v oblasti metodológie.