Skráťte čas certifikácie ISO 26262
Urýchlite čas na certifikáciu ISO 26262 pomocou bežnej databázy FuSa.
Vývoj automobilového IC je veľmi široký, zložitý a obsahuje veľa neefektívnosti. Veloce Fault pomáha riadiť úspešné bezpečnostné IC kampane prostredníctvom bezpečnostnej analýzy, bezpečného vkladania logiky a overenia bezpečnosti.
Kontaktujte náš predajný tím 1-800-547-3000

Veloce Fault App v spojení s platformou vstrekovania porúch Siemens EDA poskytuje bezproblémové integrované a plne komplexné riešenie na vstrekovanie porúch s certifikáciou ISO26262.
Aplikácia Veloce Fault App poskytuje vysoko výkonný nástroj na vykonávanie emulácie ako súčasť platformy Siemens EDA Fault Injection Platform. Pomocou nástroja štrukturálnej analýzy Austemper SafetyScope na generovanie efektívneho zoznamu porúch aplikácia Veloce Fault App spustí stimul a aplikuje chyby a nakoniec kategorizuje výsledok. Konečné metriky FMEDA sa vypočítajú pomocou Austemper SafetyScope. Celý reťazec nástrojov sa sústreďuje okolo zdieľanej databázy FuSa, ktorá umožňuje bezproblémovú výmenu údajov.
Urýchlite čas na certifikáciu ISO 26262 pomocou bežnej databázy FuSa.
Použitie spoločného zdieľaného rozhrania API pre databázu FuSa odstráni všetky manuálne zásahy a neefektívnosť používania viacbodových nástrojov.
Aplikácia Veloce Fault App úplne automatizuje proces štrukturálnej analýzy a vstrekovania porúch na najväčších dizajnoch na úrovni SoC s plným čipom.
Spoločnosť Siemens EDA ako prvá vytvorila a nasadila plne automatizované riešenie FuSa typu end-to-end, vrátane prednej časti štruktúrnej analýzy Austemper SafetyScope, databázy Siemens FuSa na zdieľanie údajov, aplikácie Veloce Fault na emuláciu a nakoniec Austemperov Kaleidoskop pre súbežnú simuláciu porúch.

Aplikácia Veloce Fault App číta databázu pomocou zdieľaného rozhrania API počas kompilácie a nástroja všetky chybové siete. Veloce potom automaticky vstrekuje chyby a sleduje priebeh a výsledok každého prihrávania. Veloce klasifikuje všetky chyby, aktualizuje databázu a SafetyScope vytvorí konečné bezpečnostné metriky.