Návrh na testovanie
Veloce DFT App
Či už používate tradičný štrukturálny test, vlastný test zabudovaný v pamäti (MBIST) alebo pokročilejší dizajn pre test (DFT), formáty ako Parametric, I/O charakterizácia a dokonca funkčný test, Veloce DFT App zvládne všetky rôzne testovacie režimy DFT, ktoré sú spustené na výrobných SoC
Kontaktujte náš predajný tím 1-800-547-3000

Prečo aplikácia Veloce DFT?
Aplikácia Veloce Design-for-Test (DFT) poskytuje prístup k návrhu na overenie testovacieho vzoru posunu doľava. Aplikácia Veloce DFT je tok overovania vzorov DFT optimalizovaný pre emuláciu, ktorý je rýchlejší ako tradičná softvérová simulácia. Aplikácia DFT je kompatibilná so všetkými rôznymi typmi testovacích vzorov, ktoré bežia na ATE (automatizované testovacie zariadenie). Aplikácia Veloce DFT je plne kompatibilná s aplikáciou Veloce Fault App na presné meranie pokrytia porúch alebo poskytovanie funkčnej metriky klasifikácie porúch. Používa sa v spojení s aplikáciou Veloce Power, profilovaním výkonu a odhadom vzoru na zabezpečenie vysoko robustného výrobného programu.
- Pred odoslaním do výroby overte všetky vzorce na správnosť
- Štandardný jazyk testovacieho rozhrania (STIL)
- Podporujte všetky vzory, ktoré bežia na testeri ATE
- Aplikácia DFT je optimalizovaná pre emuláciu
- Využíva šírku pásma streamovania spoločného modelu
- Zvýšte pokrytie porúch pomocou Veloce Fault App
- Výkonové profilovanie a odhad vzorov pomocou aplikácie Veloce Power App
- Skráťte čas SIM
Dosiahnite viacnásobné rádové zrýchlenie
Veloce DFT prekonáva tradičnú simuláciu rádovo. V niektorých prípadoch až 16K násobok výkonu
Podpora najbežnejších typov súborov ATE
Aplikácia Veloce DFT podporuje celopriemyselný formát súboru Standard Test Interface Language (STIL)
Kľúčové atribúty
Validácia vzoru DFT
Počet testovacích vzorcov, ktoré sa musia spustiť na úplné overenie SoC, stojí čas a peniaze. Tieto veľké súpravy vzorov musia byť robustné a fungujúce počas prvého kremíka, aby neohrozovali harmonogram dodávok výroby. S Veloce DFT App a zrýchlením založeným na emulácii viac ako 10 000 krát rýchlejším ako softvérová simulácia je možné vytvoriť formálnejší proces validácie na dosiahnutie cielených cieľov.

Funkčné triedenie porúch
S Veloce DFT sa vykonáva štrukturálna analýza návrhu s cieľom vykoreniť pokrytie otvorov vo výrobnom programe. Akonáhle sa nájde táto sada chýb a vytvorí sa podnety, aplikácie Veloce DFT a Fault Apps úplne automatizujú proces spustenia testu a vstrekovania chýb iteračným spôsobom. Výsledné pokrytie porúch je možné zlúčiť s databázou pokrytia ATPG na pokrytie konečného testovacieho programu.

Odhad výkonu a analýza
Štrukturálne testovacie metódy DFT pridávajú do návrhu ďalšiu nefunkčnú logiku iba testovania, kde elektrické siete a rozloženie dizajnu nemusia byť optimalizované pre túto ďalšiu logiku vedúcu k udalostiam výkonu, teploty a rýchlosti pri testoch, ktoré môžu znížiť výnosy a ovplyvniť výnosy projektu. Aplikácia Veloce DFT spolu s aplikáciou Veloce Power App môžu poskytnúť prehľad o udalostiach napájania a odhadoch na začiatku návrhu a plánovania.