IP pamäte
Vstavaná pamäťová IP dodávaná s najvyššou možnou hustotou pri najnižšom možnom dynamickom výkone, úniku a nákladoch pri dosahovaní požadovaného výkonu zákazníkov.
Všetky ponuky IP zahŕňajú prísne štandardy týkajúce sa dodržiavania predpisov v odvetví a interoperability a obsahujú kritické návrhové a overovacie súbory na podporu bežných tokov nástrojov.
Vstavaná pamäťová IP dodávaná s najvyššou možnou hustotou pri najnižšom možnom dynamickom výkone, úniku a nákladoch pri dosahovaní požadovaného výkonu zákazníkov.
Ponúka výrobne osvedčenú USB IP na použitie v digitálnych spotrebných elektronických výrobkoch. Naše ponuky zahŕňajú USB 2.0 OTG, vysokorýchlostný a plnofunkčný USB2.0 PHY a softvérový stoh USB
Ponúkame viacrežimový USB radič USB-IF pre vstavaný hostiteľ USB 2.0, Dual-role, On-the-Go (OTG) a funkcie zariadenia s USB 2.0 Hi-Speed PHY s dvoma možnosťami softvéru.
Ponúkame najvyspelejšie, kremíkovo overené jadrá Ethernet MAC, ktoré sú k dispozícii, podporujúce riešenia 10/100 Platform, 10/100/1000 Platform a 10-Gigabit.
Ponúkame kompletnú produktovú radu ovládačov Host a Device overených silikónom pre paralelné aj sériové ATA konštrukcie. Naše portfólio zahŕňa riešenia pre Serial ATA, Parallel ATA, Serial ATA 1.5/3.0 Gbps PHY a PCMIA.
Poskytujeme tri generácie mikrokontrolérov 8051 (M8051, M8051W/EW a M8501W-V5/EW-V3) ako mäkké digitálne IP v zdrojovom kóde Verilog a VHDL. Všetky sú osvedčené, spoľahlivé a zrelé a boli použité v mnohých spotrebných výrobkoch.
Ponúkame množstvo softvérových IP pre populárne komunikačné protokoly..
Ponúkame kremíkom overenú, vopred certifikovanú IP so zmiešaným signálom USB a SATA vrátane plnej rýchlosti a vysokorýchlostného USB2.0 PHY a SATA 1.5/3.0Gbps PHY.
Siemens ponúka ďalšie služby pre mnohé inžinierske disciplíny - neváhajte a navštívte nižšie uvedené odkazy!