Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Calibre Mask Process Correction

Rodina produktov založených na pravidlách a modeloch Calibre Mask Process Correction sa používa v pokročilej výrobe fotomasky na opravu systematickej litografie masiek a zdrojov chýb procesu, aby sa zabezpečilo, že podpis kritického rozmeru masky je v rámci špecifikácie.


Kontaktujte náš technický tím 1-800-547-3000

Calibre Mask Process Correction masky v analyzovanom dizajne.
Video

Calibre NMMPc Úvod

Zistite, ako spoločnosť Calibre NMMPC naďalej vedie na čele a vytvára nový štandard v oblasti presnosti a spoľahlivosti. Tento synergický prístup k modelovaniu masiek stanovuje nový štandard v priemysle masiek pre modely masiek aj presnosť MPC.

technický dokument

Validácia pre litografiu masky s viacerými lúčmi

Korekcia procesu masky (MPC) je dobre zavedená ako nevyhnutný krok v príprave údajov o maskách (MDP) pre výrobu masiek elektrónových lúčov v pokročilých technologických uzloch od 14 nm a viac. MPC zvyčajne používa model rozptylu elektrónov na reprezentáciu expozície elektronického lúča a procesný model na reprezentáciu efektov vývoja a leptania procesu. Modely sa používajú na iteračnú simuláciu polohy hrán prvkov rozloženia a pohyb segmentov okrajov, aby sa maximalizovala presnosť polohy okraja dokončenej masky. Selektívne priradenie dávky sa môže použiť v spojení s pohybom hrán na súčasné maximalizovanie presnosti procesného okna a polohy okraja.

Metodika MPC pre kalibráciu modelu a korekciu rozloženia bola vyvinutá a optimalizovaná pre spisovače masiek v tvare vektorového lúča (VSB), ktoré predstavujú dominantnú technológiu litografie masiek, ktorá sa dnes používa na pokročilú výrobu masiek. Spisovače viacerých lúčových masiek (MBMW) boli nedávno predstavené a teraz sa začínajú používať pri výrobe objemových fotomaskov.

Tieto nové nástroje sú založené na architektúrach masívneho paralelného rastrového skenovania, ktoré výrazne znižujú závislosť času zápisu od zložitosti rozloženia a očakáva sa, že rozšíria a nakoniec nahradia technológiu VSB za pokročilé masky uzlov, pretože zložitosť rozloženia neustále rastie [5] [6].

Aj keď sa očakáva, že existujúce metódy MPC vyvinuté pre litografiu VSB je možné ľahko prispôsobiť MBMW, na úplné potvrdenie použiteľnosti súčasných nástrojov a metód a na identifikáciu akýchkoľvek úprav, ktoré môžu byť potrebné na dosiahnutie požadovaného výkonu CD MBMW, je potrebné dôsledné preskúmanie korekcie chýb masky MBMW. V tomto príspevku predstavíme výsledky takejto štúdie a potvrdíme pripravenosť MPC na litografiu viaclúčových masiek.

A person is holding a book and appears to be reading it while sitting on a chair.

Výrobky Calibre Mask Process Correction masky

Pravidlo Calibre Mask Process Correction masky a produkty založené na modeloch poskytujú najlepšiu škálovateľnosť a presnosť svojej triedy na opravu zdrojov chýb od nanometra po centimetrový rozsah pre efekty rozptylu elektrónov a zaťaženia procesu. Pokročilé modelovacie nástroje umožňujú kalibráciu modelu na presnosť <1 nm.