Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Kľúčové vlastnosti

Rýchla optimalizácia rozloženia v štádiu návrhu v kvalite signoffu

Platforma Calibre DesignEnhancer ponúka tímom P&R a zákazníkom/analógovým dizajnérskym tímom rýchle a integrované prostredie na implementáciu úprav dizajnu, ktoré znižujú pokles IR a EM a pripravujú rozloženia na fyzické overenie s dôverou Calibre vo výsledky.

Prostredníctvom optimalizácie

Automatizované prostredníctvom vloženia

Model použitia Calibre DesignEnhancer prostredníctvom úpravy rozloženia (Via) automaticky pridáva priechodky na čistenie DRC podľa konštrukcie, aby sa zmiernil vplyv odporu cez via na robustnosť a spoľahlivosť výroby, ako aj zníženie účinkov pádu EM a IR.

Farebná misa cestovín so zeleninou a bylinkami na rustikálnom drevenom stole
Vylepšenie elektrickej siete

Automatizované vkladanie kovu a priechodov do otvorených priestorov

Model použitia vylepšenia elektrickej siete Calibre DesignHancer (Pge) eliminuje alebo znižuje problémy s poklesom IR a EM využívaním výhod otvoreného priestoru na vloženie kovu čistého kalibru a priechodov, ktoré vytvárajú paralelné dĺžky chodu na zníženie odporu štruktúr elektrickej siete.

Farebná ilustrácia domu so solárnymi panelmi, veternou turbínou a elektrickým vozidlom
Vloženie plniacej bunky

Automatizované plniace bunky a vloženie buniek DCAP

Model použitia fyzickej pripravenosti na overenie Calibre DesignHancer (Pvr) využíva osvedčenú funkčnosť Calibre na zabezpečenie správnej výplňovej bunky a vloženia buniek DCAP do rozložení IC po implementácii návrhu.

Logo Caldé PVR s textom „Caldé PVR“ a „Promo“ na tmavom pozadí s modrými a fialovými svetelnými efektmi

Odporúčané Resources Calibre DesignEnhancer

Ste pripravení dozvedieť sa viac o Calibre?

Sme pripravení odpovedať na vaše otázky! Kontaktujte náš tím ešte dnes

Zavolajte: 1-800-547-3000

Poradenské služby Calibre

Pomôžeme vám prijať, nasadiť, prispôsobiť a optimalizovať vaše komplexné dizajnové prostredia. Priamy prístup k inžinierstvu a vývoju produktov nám umožňuje využiť hlboké odborné znalosti v oblasti domény a témy.

Centrum podpory

Centrum podpory spoločnosti Siemens vám poskytuje všetko na jednom ľahko použiteľnom mieste -
databáza znalostí, aktualizácie produktov, dokumentácia, prípady podpory, informácie o licencie/objednávke a ďalšie.

Dizajn a výroba kalibru IC

Balík nástrojov Calibre poskytuje presné, efektívne a komplexné overenie a optimalizáciu IC vo všetkých procesných uzloch a štýloch návrhu a zároveň minimalizuje využitie zdrojov a harmonogramy zrážok.