Inžinierska správa údajov pre balenie IC (EDM-P) je nová voliteľná funkcia, ktorá poskytuje kontrolu revízií registrácie/odhlásenia pre databázy i3D a XPD. EDM-P tiež spravuje integračný súbor „snapshot“, ako aj všetky návrhové zdrojové súbory IP použité na vytvorenie dizajnu, ako sú CSV, Verilog, Lef/Def, GDSII a OASIS. Použitie EDM-P umožňuje dizajnérskym tímom spolupracovať a sledovať všetky informácie a metaúdaje pre priečinky a súbory projektu ICP. Umožňuje dizajnérskemu tímu presne overiť, ktoré zdrojové súbory boli použité v návrhu pred jeho nahratím, aby sa odstránili chyby.

Čo je nové v polovodičových obaloch 2504
2504 je komplexné vydanie, ktoré nahrádza vydania 2409 a 2409 aktualizácie #3. 2504 obsahuje nasledujúce nové funkcie/možnosti v rámci Innovator3D IC (i3D) a Xpedition Package Designer (xPD).
Čo je nové v aktualizácii Innovator3D IC 2504 1
2504 Update 1 je komplexné vydanie, ktoré nahrádza základné vydania 2504 a 2409 a všetky ich následné aktualizácie. Stiahnite si celý informačný list a dozviete sa viac o najnovších funkciách tejto aktualizácie.

Innovator 3D IC 2504 Aktualizácia 1
Výpočet hustoty kovov bol zavedený v základnom vydaní 2504. Táto aktualizácia obsahuje výpočet priemerovania posuvného okna, ktorý sa používa na predpovedanie deformácie balíkov.
S touto funkciou môžete skontrolovať priemernú hustotu kovu v konštrukčnej oblasti, aby ste zistili, kde by sa mal kov pridať alebo odstrániť, aby sa minimalizovalo riziko deformácie podkladu.
Táto nová možnosť umožňuje dizajnérovi nastaviť veľkosť okna a krok mriežky. Používateľ môže tiež zvoliť režim gradientu, ktorý je možné použiť s vlastnými farebnými mapami, aby získal farbu gradientu, ktorá sa automaticky interpoluje medzi fixnými farbami vo vašej farebnej mape.
Toto je súčasť použitia pôdorysu ako virtuálnej matrice, ktorú môžete hierarchicky nastaviť na iný pôdorys. Počas importu Lef/Def sa teraz môžete rozhodnúť vygenerovať rozhranie na to.
Teraz máme funkciu „Pridať nový dizajn matrice“ na vytvorenie VDM (Virtual Die Model) založeného na podlahovej doske. Nový pôdorys VDM je viacvláknový a má oveľa vyšší výkon pre veľké matrice.
Pôvodne vydané s vydaním 2504 sme exportovali Interposer Verilog a Lef Def na riadenie nástrojov IC Place & Route, ako je Aprisa, na účely smerovania kremíkových interpózorov pomocou zlievarne PDK.
V tomto vydaní sme to urobili o krok ďalej v poskytovaní IC P&R Lef/Def/Verilog na úrovni zariadenia.
To je cenné, ak máte vo svojom dizajne silikónový mostík alebo silikónový interpozér a potrebujete ho nasmerovať pomocou nástroja IC P&R s PDK dodávaným zlievarňou.
Ak to chcete urobiť, chcete prejsť na definíciu zariadenia silcon bridge/interposer a exportovať LEF s definíciami padstack a DEF s pinmi ako inštanciami týchto padstackov a Verilog s portmi „Functional Signal“ pripojenými internými sieťami a pinmi reprezentovanými ako inštancie modulu.
V tomto vydaní sme pridali možnosti a podporu GUI: Začiarknite políčko „Exportovať ako definície padstack“.
Môžete poskytnúť zoznam vrstiev, ktoré chcete vidieť v makre, a ovládať názov exportovaného kolíka.
V roku 2504 sme vydali prvý krok v našom automatizovanom vytváraní plánu náčrtu.
V tomto vydaní inteligentne vytvárame klastre kolíkov a spájame ich s optimálnou stranou matrice, aby sme unikli s plánom náčrtu.
Pokročilá architektúra klastrovania
- Implementoval sofistikovaný dvojfázový klastrovací prístup
- Vylepšená organizácia pinov prostredníctvom dvojzložkovej analýzy (zdroj a cieľ)
- Inteligentné mechanizmy detekcie a filtrovania odstupu
To poskytuje presné a logické výsledky klastrovania kolíkov, čo vedie k zlepšeniu účinnosti a menšiemu manuálnemu nastaveniu.
Výpočty počiatočných/koncových bodov pre skicové plány:
Významné vylepšenia spôsobu plánovania spojení medzi komponentmi, vďaka čomu sú prirodzenejšie a efektívnejšie.
Niektoré kľúčové funkcie pre generovanie skicového plánu v tomto vydaní zahŕňajú:
- Používanie tvarov založených na vzore skupín kolíkov namiesto len obdĺžnikov
- Manipulácia so vzormi nepravidelných skupín kolíkov
- Vytvorenie spojovacích bodov v počiatočnom a koncovom bode plánu skice únikom mimo obrysov komponentu
Nájdenie najlepších bodov pripojenia
- Berúc do úvahy tvar tvorený skupinami kolíkov
- Umiestnenie miesta, kde sa tvar nachádza najbližšie k okraju obrysu komponentu
- Výber najlepšieho miesta, ktoré poskytne najkratšiu možnú cestu
Vydanie Innovator3D IC 2504
i3D teraz importuje a exportuje súbory 3Dblox, ktoré obsahujú kompletnú zostavu balíkov podporujúcich všetky tri fázy údajov (Blackbox, Lef/Def, GDSII). i3D môže tiež vytvárať a upravovať údaje 3Dblox, čo mu umožňuje riadiť následný ecosystem návrhu, analýzy a overovania. Má vstavaný ladič, ktorý dokáže identifikovať problémy so syntaxou 3Dblox počas čítania 3Dblox, čo je veľmi užitočné pri riešení súborov 3Dblox tretích strán.
Aby sme umožnili prediktívne plánovanie a analýzu, aby poskytli účinnejšie výsledky, zaviedli sme množstvo nových možností, ako je prototypovanie výkonových a pozemných rovín a schopnosť importovať jednotný formát výkonu (UPF), aby sme umožnili presnejšiu SI/PI a tepelnú analýzu. Keďže testovanie je hlavnou výzvou v heterogénnej integrácii s viacerými čipmi, integrovali sme viacnásobnú schopnosť Tessent pre plánovanie návrhu pre testovanie (DFT).
Dizajnéri teraz môžu analyzovať hustotu kovov naprieč zariadením a pôdorysom, čo umožňuje vývoj vzoru nárazov, ktoré minimalizujú deformáciu a stres. Funkcia vykazuje hustotu v číslach, ako aj v prekrytých grafoch. Dizajnéri môžu upraviť presnosť tak, aby zamenili presnosť a rýchlosť.
Jedným z hlavných cieľov nového používateľského zážitku predstaveného v roku 2409 bolo zvýšiť produktivitu dizajnérov. V rámci toho predstavujeme prediktívne príkazy riadené AI, ktoré sa dozvedia, ako používateľ navrhuje a predpovedá príkaz, ktorý môže chcieť použiť ďalej.
Keď sa pokročilé balíky zväčšujú a obsahujú viac integrovaných obvodov špecifických pre aplikácie (ASIC), čiplety a pamäť s vysokou šírkou pásma (HBM), konektivita sa dramaticky zvyšuje, čo dizajnérom sťažuje optimalizáciu tejto konektivity pre smerovanie. Optimalizácia konektivity bola k dispozícii v prvom vydaní Innovator3D IC, ale čoskoro sa ukázalo, že návrhy prevyšujú jeho schopnosti. To viedlo k základnému návrhu nového optimalizačného motora, ktorý dokáže zvládnuť vznikajúcu zložitosť návrhov vrátane párov diferenciálov.
Existujúci 3D pohľad pôdorysu je najjednoduchší spôsob, ako overiť skladovanie zariadenia a vrstiev vášho návrhu. Teraz je jednoduchšie vizuálne overiť zostavu zariadenia pomocou novej regulácie výšky osi Z. Toto zohľadňuje typ komponentu, tvar bunky, vrstvy skladovania, orientáciu a definíciu stohov dielov.
Vydanie Xpedition Package Designer 2504
Pokračujúce zlepšovanie výkonu interaktívnych úprav v cieľových scenároch vývoja softvéru:
- Pohyb nepárnych uhlov na veľkých sieťach — až o 77% rýchlejšie
- Sledujte pohyb segmentu späť smerom k pôvodnému umiestneniu po sledovaní — až 8x rýchlejšie
- Ťahacia stopová zbernica, ktorá obsahuje obrovské stopy tienenia siete — až dvakrát rýchlejšie
- Lesklenie obrovskej siete — až 10x rýchlejšie
- Interaktívne úpravy nútenej objednávky na návrhu veľkých balíkov, keď sú povolené aktívne povolenia — až 16x rýchlejšie
Podrobná analýza, ako napríklad trojrozmerné elektromagnetické (3DEM) modelovanie, sa často vyžaduje iba na konkrétnej oblasti návrhu. Výstup celého dizajnu je časovo náročný a často môže byť pomalý. Táto nová funkcia umožňuje export špecifikovaných oblastí návrhu rozloženia vyžadujúcich simuláciu alebo analýzu, čím sa zefektívňuje výmena informácií medzi rozložením a HyperLynx.
Dizajnéri teraz môžu filtrovať komponenty eDTC z generovaných súborov ODB++ používaných na výrobu substrátu.
Stiahnite si vydanie
Poznámka: Nasleduje zhrnutie najdôležitejších prvkov vydania. Zákazníci spoločnosti Siemens by sa mali odvolávať na najdôležitejšie informácie o vydaní Centrum podpory podrobné informácie o všetkých nových funkciách a vylepšeniach.