Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo pružinové spätné elektronické ovládače klapky?

Naše elektronické ovládače spätného tlmiča pružiny poskytujú spoľahlivé ovládanie systémov HVAC. Ponúkajú krútiace momenty od 20 do 160 lb-in, ideálne pre tlmiče ekonomizérov, strešné jednotky a ovládanie klimatizačnej jednotky pre efektívne riadenie prúdenia vzduchu. Zabezpečte efektívne a bezpečné vetranie pomocou našich energeticky účinných pohonov. Riešite presné riadenie prúdenia vzduchu a kritické bezpečnostné potreby s rýchlym 15-sekundovým návratom pružiny. Tým sa rýchlo zatvárajú tlmiče, aby sa zvýšila bezpečnosť a optimalizovalo spotrebu energie. Zostaňte v súlade s našimi plnohodnotnými pohonmi. Patentovaný samocentrovací adaptér hriadeľa zabraňuje pošmyknutiu, šetrí čas inštalácie a znižuje údržbu. Tieto pohony, ktoré sú určené na viac ako 100 000 cyklov plného zdvihu, poskytujú dlhodobý výkon a minimalizujú prerušenia prevádzky.

Kľúčové výhody

Urýchliť dokončenie projektu

Minimalizujte úsilie pri inštalácii pomocou nášho patentovaného samocentrovacieho hriadeľa adaptéra. Táto funkcia poskytuje rýchle a bezpečné prispôsobenie na urýchlenie časových harmonogramov projektov pre vaše systémy riadenia budov.

Pracujte nepretržite

Spoľahnite sa na pohony s výkonom viac ako 100 000 cyklov plného zdvihu a 5 miliónov repozícií na vybraných modeloch. Náš dizajn poskytuje dlhodobú životnosť a konzistentný výkon pre kritické aplikácie HVAC.

Optimalizujte rôzne jednotky

Integrujte naše pohony bezproblémovo do tlmičov ekonomizérov, strešných jednotiek a klimatizačných jednotiek. Možnosti manuálneho prepísania vo väčšine modelov poskytujú nevyhnutnú kontrolu počas výpadkov napájania a prevádzkovej kontinuity.

VYBRANÉ MOŽNOSTI