Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo návrat bez jarnosti?

Bezpružinové pohony spätného tlmiča Siemens OpenAir prinášajú spoľahlivé, energeticky účinné ovládanie s krútiacim momentom od 44 do 310 libier palcov, voliteľnými signálmi 0—10 V alebo 2—10 V a patentovaným adaptérom samocentrovacieho hriadeľa, ktorý zabraňuje skĺznutiu. Vylepšené modely pridávajú dlhšie hodnotenia cyklu pre trvalý výkon.

Portfólio

  • GDE — 44 libier palcov
  • GLB — 88 libier palcov
  • GEB — 132 libier palcov
  • GBB — 221 libier palcov
  • GIB — 310 libier palcov
Obrázok rozhrania digitálneho nástroja pre integráciu systémov HVAC s rôznymi ikonami a tlačidlami.

Kľúčové výhody

Urýchlite inštaláciu

Patentovaný samocentrovací adaptér hriadeľa, prekáblové možnosti a manuálne prepínanie pomáhajú technikom rýchlejšie montovať a prevádzkovať s konzistentnými výsledkami.

Zlepšiť energetickú účinnosť

Nízka spotreba energie s presnými riadiacimi signálmi 0—10 V alebo 2—10 V znižuje spotrebu energie pri zachovaní komfortu a stability.

Rozmery vo viacerých aplikáciách

Pokrytie krútiaceho momentu od 44 do 310 libier palcov je vhodný pre VAV boxy, obtokové a izolačné tlmiče, strešné jednotky a AHU so spoľahlivým výkonom.

Vybrané funkcie