Zabezpečte dvojsekundovú prevádzku
Dosiahnite rýchly výkon pri otvorení a zatváraní, aby ste splnili prísne požiadavky na prietok vzduchu a bezpečnosť.
Rýchlo pôsobiace pohony tlmičov OpenAir poskytujú dvojsekundovú odozvu pre presné prúdenie vzduchu a životnú bezpečnosť v kritických priestoroch. Navrhnuté pre prevádzku 24 VAC/DC s univerzálnymi signálmi a plnohodnotnou kabelážou, rýchlo sa inštalujú a spoľahlivo fungujú. Portfólio (rýchločinná séria):
Reagujte do dvoch sekúnd, aby ste udržali tlak v miestnosti a bezpečnosť v odsávačoch a iných kritických prostrediach.
Použite plnohodnotnú kabeláž a dizajn, ktorý podporuje rýchle uvedenie do prevádzky pre spoľahlivý výkon v náročných priestoroch.
Pre bezproblémovú integráciu vyberte funkciu bezpečnú pre zlyhanie alebo prevádzku na mieste s 2-polohovými, plávajúcimi signálami, 0—10 V, 2—10 V alebo 4—20 mA.
Dosiahnite rýchly výkon pri otvorení a zatváraní, aby ste splnili prísne požiadavky na prietok vzduchu a bezpečnosť.
Spoľahnite sa na robustný ovládací výkon vhodný pre laboratórne, prívodné a výfukové tlmiče.
Použite plnohodnotnú kabeláž s prevádzkou 24 VAC/DC na splnenie stavebných noriem bez kompromisov.