Klúčové ventily Siemens sú ideálne pre hydraulické systémy. Inžinierujeme ich tak, aby izolovali prietok pomocou bublinotesného zatvárania, ktorý reguluje horúcu a chladenú vodu vrátane až 50% glykolu, od -40° F do 250° F.
Hydronické systémy často zápasia s neefektívnou izoláciou prietoku, plytvaním energiou a predčasným zlyhaním ventilov. Naše klapkové ventily riešia tieto problémy a poskytujú lepší výkon a účinnosť. Dosiahnite bublinotesné uzavretie s nulovým únikom, čím sa eliminuje zbytočná energia a predlžuje životnosť produktu.