Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding je poháňaný heyPatient

HeyPatient AG je švajčiarska zdravotnícka spoločnosť, ktorá ponúka plne integrovanú platformu zameranú na pacienta naprieč aplikáciami, webom a terminálmi na mieste. <br/>Naše riešenie podporuje celú cestu pacienta — od digitálneho vstupu do prevádzky a plánovania schôdzok až po koordináciu liečby, automatizované volanie pacienta, navigáciu, dokumentáciu, formuláre, starostlivosť @home a ďalšie. <br/>Zefektívňovaním komunikácie a procesov pomocou funkčných modulov osvedčených postupov zlepšujeme skúsenosti pacientov a prevádzkovú efektívnosť nemocníc a kliník.<br/>Viacstranná platforma je založená na cloude, ponúka 21 jazykov, zahŕňa sieť osobnej starostlivosti pacientov a je pripravená stlačením tlačidla.

Prečo Predkontrolované údaje o pacientoch priamo do vášho ERP?

Pomocou elektronickej registrácie/elektronického prijatia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zefektívňujú vstup pacientov tým, že pred príchodom umožnia digitálnu predbežnú registráciu. Pacienti vyplňujú formuláre, nahrávajú dokumenty podľa vášho výberu, poskytujú zákonný súhlas — bezpečne prostredníctvom predných línií podľa vlastného výberu a v preferovanom jazyku. Proces je plne bezpapierový a zahŕňa bezpečné overenie digitálnej identifikácie pacienta.

Príbuzní môžu byť zapojení prostredníctvom HeyFamily, čím sa zabezpečí, že zraniteľní pacienti dostanú potrebnú podporu. Riešenie sa prispôsobí vašim interným pracovným postupom a zákonným požiadavkám a znižuje administratívne úsilie pri registrácii. Zlepšuje kvalitu údajov, urýchľuje prijímanie a pomáha pacientom cítiť sa vedení a informovaní. Obzvlášť užitočné v oblastiach s vysokou výkonnosťou, ako sú ambulancie, denná chirurgia alebo rádiológia

Obrazovky mobilných aplikácií pre registráciu pacienta

Výhody


  • Pacienti dokončia prijatie doma alebo na cestách - bez čakania, bez papierovania na mieste. To vytvára pokojnejší a efektívnejší zážitok z príchodu a znižuje stres, najmä u prvýkrát alebo zraniteľných pacientov.

  • Digitálna registrácia automatizuje zachytávanie dát a znižuje manuálne zadávanie. Tým sa minimalizuje úsilie správcu a zabráni sa chybám pri prepisovaní, čo šetrí čas a zvyšuje presnosť údajov pre klinické a fakturačné tímy.

  • Všetky formuláre, podpisy a nahrania spĺňajú právne a inštitucionálne požiadavky. Obsah je k dispozícii v 21 jazykoch a môže byť flexibilne prispôsobený vašim pracovným postupom a skupinám pacientov.

  • Od webového vstupu cez webové stránky až po toky založené na aplikáciách, dvojstupňovú núdzovú registráciu alebo interaktívne terminály: modulárne nastavenie podporuje rôzne scenáre a potreby pacientov — plne integrované do vašich procesov a značky.
  • Pridajte svoju značku a ďalšie

Kľúčové funkcie

Často Kladené Otázky

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje

Predpoklady

Rozhranie API založené na HL7 FHIR, k dispozícii je dokumentácia