Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

HEITEC Energy App je poháňaný Heitec

HEITEC AG, so sídlom v Erlangene, stojí za dokonalosť v oblasti automatizácie, digitalizácie, elektroniky a inžinierstva zariadení už viac ako 50 rokov. S viac ako 1200 zamestnancami vyvíja HEITEC riešenia na mieru, ktoré zvyšujú produktivitu a efektívnosť v rôznych odvetviach. Kombináciou automatizácie s digitálnym inžinierstvom HEITEC podporuje spoločnosti na ich ceste smerom k inteligentnej továrni. HEITEC ako partner na trhu Siemens Xcelerator Marketplace ponúka inovatívne, škálovateľné riešenia pre prepojený priemysel pripravený na budúcnosť.

Prečo Inteligentný manažment energie spĺňa uhlíkovú stopu produktov?

HEITEC Energy App optimalizuje spotrebu energie v priemysle, obciach a verejných službách. Integruje existujúce senzory a umožňuje rýchlu inštaláciu pomocou QR kódov. Kompatibilný s IDX, spĺňa požiadavky PCF a CSRD KPI. Aplikácia generuje správy DIN EN 16247, zachytáva údaje na úrovni stroja a spracováva informácie pre Priemysel 4.0 a digitálne dvojčatá. Ponúka škálovateľné riešenie pre inteligentné riadenie energie, ktoré je oprávnené na financovanie podľa normy ISO 50001.

HEITEC Energia

Výhody

  • Jednoduchá integrácia do existujúcej infraštruktúry
  • Výpočet PCF a podávanie správ o zhode podporuje zhodu.
  • Pripravené pre budúce požiadavky PCF a CSRD

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

Znížte výrobné náklady výrobku

Aplikácia HEITEC Energy rieši výzvy v oblasti energetiky a ESG v potravinách a nápojoch optimalizáciou spotreby, znižovaním nákladov a podporou udržateľnosti. Integruje senzory, umožňuje rýchle nastavenie QR a zabezpečuje dáta PCF/CSRD. Pripravený na ISO 50001, zaznamenáva použitie v blízkosti stroja a vytvára správy DIN EN 16247