Softvér Gridscale X Dynamic Line Rating vypočítava a predpovedá kapacitu nadzemných vedení v reálnom čase na základe aktuálnych miestnych poveternostných podmienok a okolitých podmienok. Zvýšte kapacitu trate o 10 až 15% počas 90% času, čím sa preklení medzera medzi naliehavými potrebami kapacity a časovými harmonogramami rozšírenia siete.
Toto modulárne a interoperabilné riešenie sa integruje do existujúcich IT/OT pracovných postupov systémov riadenia siete a ďalších aplikácií, čím poskytuje flexibilitu bez zablokovania dodávateľa. Dynamic Line Rating je kompatibilný so systémom Spectrum Power a portfóliom Gridscale X pre lepšie vedenie operátora a vysokú stabilitu siete.